Transmission du signal entièrement numérique

Dans l’industrie du bois, la transmission analogique du signal des capteurs optiques est exposée à de nombreux champs de perturbation électromagnétiques en raison des processus automatisés de la technique de convoyage. La communication numérique des Smart Sensor par contre permet la transmission sûre des données sans l’utilisation de câbles blindés grâce à IO-Link.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La portée a un nouveau domicile
    • Technologie du temps de vol
    • Classe laser 1, lumière rouge et infrarouge
    • Distance de commutation : 5 cm à 4 m
    • Plus petite distance avec l’arrière-plan : 6 mm
    • Fréquences de commutation jusqu’à 1.000 Hz
    • Jusqu’à trois sorties numériques réglables ou une sortie analogique IO-Link en option : pour huit points de commutation maximum, valeur de distance et fonctionnalité Smart Sensor.