Autosurveillance du capteur lors de l’installation et du fonctionnement

Les processus de transformation dans l’industrie du bois produisent des copeaux de bois et de la poussière qui se déposent à la surface du capteur. Les Smart Sensors disposent de fonctions de diagnostic intelligentes comme par ex. l’autosurveillance, la détection de grandeurs perturbatrices et l'adaptation automatique du seuil. Ils assurent ainsi une maintenance préventive. Cela augmente la disponibilité des installations et réduit le coût des temps d’arrêt des machines.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Les prodiges des systèmes de détection d’objets
    • Technologies : ClearSens, LineSpot, TwinEye avec OptoFilter
    • BluePilot : outil d’alignement optique, réglage avec distance de commutation via bouton poussoir rotatif avec affichage optique de la distance de commutation ou via IO-Link
    • LED PinPoint : LED d’émission rouge intense
    • Smart Sensor : Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks