Lecteurs de codes-barres

Les lecteurs de codes-barres SICK améliorent la logistique et facilitent l'automatisation. La fiabilité de lecture garantissent le flux de production, même lorsque les codes-barres sont mal imprimés ou endommagés. La fréquence de balayage élevée assure des vitesses de traitement rapides. Une connectivité facile et l'excellente convivialité sont autant d'atouts appréciés. La connectique compacte permet d'économiser de l'espace et des coûts. La gamme de lecteurs de codes-barres SICK sait répondre à des besoins très variés.
9 résultat(s) :
- Technologie de reconstruction de code avancée SMART+
- Nouveau raccordement avec mémoire de paramètres intégrée
- CAN, Ethernet et D-Sub intégrés (en fonction du système connecteur à mémoire de clonage utilisé)
- Profondeur de champ maximale grâce à la fonction de mise au point automatique en temps réel
- GUI homogène et conviviale – « SOPAS ET »
- Synchronisation par codeur intégrée sans contrôleur système supplémentaire
- Fonction de tri et de filtrage flexible
- Bargraphe LED intégré avec panneau de commande
- Connexion PROFINET aisée
- Peu de câblage grâce aux topologies en ligne et en anneau
- PROFINET avec interrupteur intégré (double port)
- Champ de lecture optimisé pour les applications de logistique interne
- Format compact
- Interface USB
- Fréquence de balayage réglable jusqu'à 1.000 balayages par seconde
- Hauteur de champ de lecture élevée même à une distance de lecture de 30 mm
- Technologie 2-KPixel-CMOS
- Affichage d’état LED identifiable depuis presque toutes les directions
- Adaptation aux souhaits des clients comme service en option
- Fréquence de balayage 750 Hz
- Fenêtre de lecture frontale ou latérale
- Très grande profondeur de champ grâce à l'autofocus
- Touches de fonction intégrées par ex. pour lancer la configuration automatique ou évaluer la qualité de lecture
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET et EtherNet/IP intégrés. Aucune passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour le raccordement de type « Ethernet »)
- Reconstitution de codes SMART optimisée
- Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles
- Serveur Web intégré pour les données de diagnostic et la surveillance du réseau
- Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
- Bargraph à LEDs intégrés
- Touches de fonction intégrées par ex. pour lancer la configuration automatique ou évaluer la qualité de lecture
- Bargraph à LEDs intégrés
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET et EtherNet/IP intégrés. Aucune passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour le raccordement de type « Ethernet »)
- Reconstitution de codes SMART optimisée
- Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles
- Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
- Fréquence de balayage élevée jusqu’à 1200 Hz
- Fonctions de télédiagnostic et de surveillance réseau étendues disponibles via Ethernet
- CAN, Ethernet TCP / IP, PROFINET et EtherNet / IP intégrés. Pas de passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour mode de raccordement « Ethernet »)
- Reconstitution de codes SMART620
- Fonctions de tri et de filtrage très flexibles
- Configuration avec SOPAS, l'outil de configuration pour tous les nouveaux produits SICK
- Fréquence de balayage élevée jusqu'à 1.200 Hz
- Dimensions compactes
- Fonctions étendues de télédiagnostic et de surveillance de réseau disponibles via Ethernet
- Indice de protection IP 65 ou IP 69K (selon le type)
- Champ de lecture optimisé pour les applications logistique
- Disponible avec l'interface SICK CAN Sensor Network
- Configuration avec SOPAS, l'outil de configuration de tous les nouveaux produits SICK
- Disponible en différentes variantes (CAN, bus de terrain) pour presque toutes les applications
- Fréquence de balayage réglable jusqu'à 1.000 balayages/seconde
- Dimensions compactes
- Dimensions compactes
- Ultra léger
- Mise en service facile
- Identification rapide et fiable, même sur des codes partiellement ou très endommagés
- Disponible en deux versions : RS-232 (extrémité de câble nue) et USB
- Touche de fonction intégrée
- Une entrée de déclenchement et deux sorties numériques pour Good read/No Read (uniquement sur la version RS-232)
- Modèle CLV505 également disponible en version multitrames
- Grandes profondeurs de champ adaptables grâce au réglage dynamique de la mise au point
- Touches de fonction intégrées par ex. pour lancer la configuration automatique ou évaluer la qualité de lecture
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET et EtherNet/IP intégrés. Aucune passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour le raccordement de type « Ethernet »)
- Reconstitution de codes SMART optimisée
- Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles
- Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
- Bargraph à LEDs intégrés
- Fonctions de télédiagnostic et de surveillance réseau étendues disponibles via Ethernet