Lecteur de codes manuel mobile
IDM26x

Identification des codes 2D en environnements difficiles

Vos avantages

  • Lecture rapide et fiable de codes-barres de mauvaise qualité, permettant d’éviter la saisie manuelle des données
  • Fiabilité exceptionnelle grâce à l’indice de protection industriel IP65 et au boîtier robuste
  • Focalisation aisée sur les codes-barres grâce à la croix laser clairement visible
  • Intégration simple et flexible dans les réseaux de bus de terrain industriels grâce à la technique de raccordement de SICK
  • Utilisation intuitive et simple grâce à la confirmation de lecture multiple

Aperçu

Identification des codes 2D en environnements difficiles

Le lecteur de codes manuel mobile IDM26x détecte efficacement les codes bidimensionnels, ainsi que tous les codes linéaires et empilés. Dans son boîtier IP65 robuste, le lecteur de codes manuel résiste également aux conditions ambiantes les plus rudes. Il n’en demeure pas moins très léger, tient parfaitement dans la main et s’utilise de manière simple et intuitive grâce à la confirmation de lecture triple par LED, beeper et vibreur. Les versions sans fil offrent un maximum de flexibilité et de mobilité. Les modules de raccordement de SICK peuvent être utilisés pour l’intégration dans les bus de terrain industriels, par ex. PROFIBUS ou PROFINET. Une lecture de code fiable, un design robuste et le raccordement spécifique de SICK permettent l’utilisation dans de nombreuses applications industrielles.

En bref
  • Identification de tous les types de codes 1D, empilés et 2D courants
  • Lecture de codes fiable, sécurisée et rapide
  • Boîtier robuste avec indice de protection IP 65
  • Prend en charge toutes les interfaces câblées et sans fil courantes, ainsi que les bus de terrain industriels à l’aide du raccordement SICK
  • Confirmation de lecture (Good Read) par LED, beeper et vibreur

Avantages

Intégration dans des réseaux industriels

La technique de raccordement modulaire permet d’intégrer les lecteur de codes manuel de SICK dans de nombreuses technologies de bus de terrain telles que PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, ou EtherCAT®. Pour une utilisation dans des systèmes, par exemple avec des caméras fixes de vision 1D et 2D ou des RFID, le bouclage AUX offre une solution économique.
Les systèmes de mesure du volume stationnaires exigent souvent la lecture mobile des codes d’identification des marchandises - effectuée de manière économique via le bouclage AUX.
Ce tutoriel vidéo décrit de manière exemplaire le matériel et les étapes de l’intégration dans un réseau de bus de terrain.
Une intégration PROFIBUS aisée dans de vastes systèmes de traçabilité est possible grâce au module de bus de terrain Connection Device Fieldbus.

Intégration facile dans de nombreuses technologies de bus de terrain et systèmes d’identification grâce au raccordement modulaire

Industriel : des avantages indéniables garantissant votre flexibilité

Le lecteur manuel IDM26x détecte efficacement les codes bidimensionnels, ainsi que tous les codes linéaires et empilés. Dans son boîtier robuste avec indice de protection IP65, le lecteur manuel résiste aux conditions ambiantes les plus rudes. Il n’en demeure pas moins très léger, tient parfaitement dans la main et s’utilise de manière simple et intuitive grâce à la confirmation de lecture triple par LED, beeper et vibration. Les versions sans fil assurent flexibilité et mobilité. Une lecture de code fiable, un design robuste et le raccordement spécifique de SICK permettent l’utilisation dans de nombreuses applications industrielles.
Identification des pneus dans le domaine de l’automatisation de la production : fiabilité exceptionnelle grâce à l’indice de protection industriel IP65 et au boîtier robuste.
Capture de données en production : traçabilité des produits et processus par l’identification sûre des codes.
Enregistrement mobile de volumes de marchandises et de palettes. Le code est capturé par le lecteur manuel et la mesure de volume commence.

Compact, extrêmement robuste et résistant aux chocs, adaptés aux exigences sévères des applications industrielles

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationApplication industrielle
    Structures de code lisiblesCodes 1D, codes 2D, Stacked
    Résolution du code

    ≥ 0,07 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    Distance de lecture30 mm ... 400 mm
    Capteur1.280 px x 800 px
    Température de service–20 °C ... +50 °C
    Indice de protectionIP65
    Immunité aux chocs

    50 tests de chute de 2 m de hauteur sur du béton

    50 tests de chute à 2 m de hauteur sur du béton

    Ethernet✔ , TCP/IP, en option via un module de connexion externe
    PROFINET✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    EtherCAT®✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    Série✔ , RS-232
    PROFIBUS DP✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    DeviceNet™✔ , en option via un module de connexion externe
    USB
    Bluetooth
    • 1) Valable pour code 39.
    • 2) Valable pour le code DataMatrix.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements