Lecteur de codes manuel mobile
IDM24x

Identification pratique et sécurisée des codes 2D

Vos avantages

  • Un seul appareil pour différents types de code
  • Identification rapide et fiable sans saisie manuelle des données
  • Utilisation aisée et ergonomique, même dans les applications à lecture intensive
  • Flexibilité assurée par les nombreuses options
  • La version sans fil offre un maximum de mobilité dans toutes les applications

Aperçu

Identification pratique et sécurisée des codes 2D

Le lecteur de codes manuel mobile IDM24x détecte efficacement les codes bidimensionnels, ainsi que tous les codes-barres linéaires et empilés. Une caméra matricielle innovante miniature permet l’identification rapide et fiable du code, quel que soit son angle. Le lecteur tient parfaitement dans la main grâce à sa conception ergonomique et légère et permet de travailler confortablement. En mode présentation, le lecteur détecte automatiquement les codes qui sont maintenus devant lui et démarre la lecture. Parmi les versions filaires et sans fil, vous trouverez forcément une solution adaptée à votre application. L’association de la détection rapide et fiable des codes 1D et 2D, d’un design ergonomique et d’une utilisation aisée facilite le travail quotidien dans de nombreuses applications moins rudes.

En bref
  • Identification de tous les codes 1D, empilés et 2D courants
  • Garantie d'une lecture de code fiable, sécurisée et rapide
  • Forme compacte et boîtier léger
  • Utilisation manuelle et à main levée en mode présentation
  • Versions câblée et sans fil disponibles

Avantages

Intégration dans des réseaux industriels

La technique de raccordement modulaire permet d’intégrer les lecteur de codes manuel de SICK dans de nombreuses technologies de bus de terrain telles que PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, ou EtherCAT®. Pour une utilisation dans des systèmes, par exemple avec des caméras fixes de vision 1D et 2D ou des RFID, le bouclage AUX offre une solution économique.
Les systèmes de mesure du volume stationnaires exigent souvent la lecture mobile des codes d’identification des marchandises - effectuée de manière économique via le bouclage AUX.
Ce tutoriel vidéo décrit de manière exemplaire le matériel et les étapes de l’intégration dans un réseau de bus de terrain.
Une intégration PROFIBUS aisée dans de vastes systèmes de traçabilité est possible grâce au module de bus de terrain Connection Device Fieldbus.

Intégration facile dans de nombreuses technologies de bus de terrain et systèmes d’identification grâce au raccordement modulaire

Universel : jamais la lecture fiable de codes n’a été aussi simple

Le lecteur manuel IDM24x détecte efficacement les codes bidimensionnels, ainsi que tous les codes-barres linéaires et empilés. Une caméra matricielle innovante miniature permet l’identification rapide et fiable du code, quel que soit son angle. Le lecteur tient parfaitement dans la main grâce à sa conception ergonomique et légère et permet de travailler confortablement.

L’association de la détection rapide et fiable des codes 1D et 2D, d’un design ergonomique et d’une utilisation aisée facilite le travail quotidien dans de nombreuses applications moins rudes.

Identification correcte de codes-barres d’échantillons lors de l’analyse clinique, sans saisie de données manuelle. Un seul appareil pour différents codes.
Identification mobile des composants à implanter. Identification rapide des codes, quelle que soit leur angle avec la caméra matricielle intégrée.
Le lecteur manuel convient à la lecture des codes 1D, 2D et empilés lors de la réception des marchandises.

Économique : la détection rapide et fiable des codes 1D et 2D facilite le travail quotidien dans de nombreuses applications moins rudes

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationApplication standard
    Structures de code lisiblesCodes 1D, codes 2D, Stacked
    Résolution du code

    ≥ 0,07 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    Distance de lecture30 mm ... 400 mm
    Capteur1.280 px x 800 px
    Température de service–10 °C ... +50 °C
    Indice de protectionIP42
    Immunité aux chocs25 tests de chute de 1,8 m de hauteur sur du béton
    Ethernet✔ , TCP/IP, en option via un module de connexion externe / ✔ , en option via un module de connexion externe
    PROFINET✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    EtherCAT®✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    Série✔ , RS-232
    PROFIBUS DP✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    DeviceNet™✔ , en option via un module de connexion externe
    USB
    Bluetooth
    • 1) Valable pour code 39.
    • 2) Valable pour le code DataMatrix.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements