Lecteur de codes manuel mobile
IDM16x

Fiabilité mobile pour l'industrie

Vos avantages

  • Productivité accrue grâce à l’identification rapide et fiable
  • Fiabilité exceptionnelle grâce à l’indice de protection industriel et au robuste boîtier
  • Confirmation de lecture intuitive dans les environnements industriels bruyants avec le vibreur, le beeper et la LED
  • Utilisation conviviale grâce au boîtier ergonomique et équilibré et au faible poids total
  • Flexibilité accrue et liberté de mouvement grâce aux versions câblée et sans fil
  • Intégration rapide aux interfaces PC câblée ou sans fil courantes et aux réseaux industriels

Aperçu

Fiabilité mobile pour l'industrie

L’IDM16x offre les meilleures performances lors de l’identification des codes-barres tout en garantissant une disponibilité élevée grâce à sa conception industrielle et robuste. Le boîtier IP65 est étanche à l’eau et à la poussière et résiste à 50 chutes sur le béton d’une hauteur de 2 m. Le design ergonomique, le faible poids de l’IDM16x et son intégration rapide dans tous les réseaux industriels courants offrent un maximum de confort. Les versions Bluetooth garantissent flexibilité et mobilité. L’IDM16x est le complément idéal pour accroître la productivité dans les applications d’automatisation de la production et de la logistique.

En bref
  • Décodage de tous les codes-barres 1D courants et des codes-barres empilés pour la version PDF
  • Boîtier compact jusqu'à IP 65 résistant à 50 chutes sur le béton d'une hauteur de 2 m
  • Confirmation de lecture avec LED, beeper et vibreur
  • Supporte toutes les interfaces câblées et sans fil courantes ainsi que les bus de terrain industriels à l'aide du raccordement SICK
  • Remplacement des câbles et de la batterie sans outil
  • Versions câblée et sans fil disponibles

Avantages

Intégration dans des réseaux industriels

La technique de raccordement modulaire permet d’intégrer les lecteur de codes manuel de SICK dans de nombreuses technologies de bus de terrain telles que PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, ou EtherCAT®. Pour une utilisation dans des systèmes, par exemple avec des caméras fixes de vision 1D et 2D ou des RFID, le bouclage AUX offre une solution économique.
En particulier dans les systèmes de traçabilité fixes, la lecture manuelle des codes mobiles est souvent nécessaire comme solution de secours. Ce problème peut être résolu de manière économique grâce au bouclage AUX.
Ce tutoriel vidéo décrit de manière exemplaire le matériel et les étapes de l’intégration dans un réseau de bus de terrain.
Une intégration PROFIBUS aisée dans de vastes systèmes de traçabilité est possible grâce au module de bus de terrain Connection Device Fieldbus.

Intégration facile dans de nombreuses technologies de bus de terrain et bouclage AUX des systèmes d’identification grâce au raccordement modulaire

Industriel : des avantages indéniables garantissant votre flexibilité

Le lecteur manuel IDM16x détecte de manière efficace et fiable tous les codes 1D linéaires et empilés. Grâce à son boîtier IP65 robuste, il résiste également aux conditions ambiantes les plus rudes. Le lecteur de codes manuel n’en demeure pas moins très léger, tient parfaitement dans la main et s’utilise de manière simple et intuitive grâce à la confirmation de lecture triple par LED, beeper et vibration. Les versions sans fil assurent flexibilité et mobilité. Une lecture de code fiable, un design robuste et le raccordement spécifique de SICK permettent l’utilisation dans de nombreuses applications industrielles.
Identification de conteneurs dans l’automatisation de la production : un seul appareil permet d’identifier de manière fiable les types de codes les plus variés.
Capture de données en production : traçabilité des produits et processus par l’identification sûre des codes.
Enregistrement mobile de volumes de marchandises et de palettes. Le code est capturé par le lecteur manuel et la mesure de volume commence.

Compact, robuste et résistant aux chocs, adapté aux exigences sévères des applications industrielles

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationApplication industrielle
    Structures de code lisiblesCodes 1D, Stacked
    Résolution du code≥ 0,076 mm
    Distance de lecture20 mm ... 850 mm 1)
    Température de service–20 °C ... +50 °C
    Indice de protectionIP65
    Immunité aux chocs50 tests de chute à 2 m de hauteur sur du béton
    Ethernet✔ , TCP/IP, en option via un module de connexion externe
    PROFINET✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    EtherCAT®✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    Série✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    DeviceNet™✔ , en option via un module de connexion externe
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Voir le diagramme des zones de lecture pour plus de détails.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements