Lecteur de codes manuel mobile
IDM14x

Polyvalent

Vos avantages

  • Lecture fiable de codes-barres de mauvaise qualité, pour éviter l’entrée manuelle des données
  • Grand confort d’utilisation grâce au format ergonomique et au poids léger du boîtier
  • Disponibilité élevée grâce au design compact du boîtier
  • Fixation aisé des code-barres grâce à la ligne de balayage clairement visible
  • Productivité accrue grâce à une vitesse de lecture élevée

Aperçu

Polyvalent

Les lecteurs de codes manuels mobiles IDM14x remplacent un grand nombre d’applications de codes-barres. Ces appareils lisent tous les codes-barres 1D courants, même les variantes PDF des codes empilés comme le PDF417. Tous les appareils sont extrêmement légers et tiennent parfaitement dans la main grâce à leur boîtier ergonomique. Avec leurs versions filaires et Bluetooth, il existe forcément une solution adaptée à chaque application. L’unité de numérisation d’image linéaire intégrée identifie les codes jusqu’à une distance de 850 mm. Même les codes endommagés ou peu contrastés ne posent pas de problème. Le mariage harmonieux entre les excellentes performances de lecture et les versions polyvalentes des appareils à l’ergonomie étudiée font de l’IDM14x la solution idéale pour de nombreuses applications dans le domaine de l’automatisation de bureau, de production, ainsi que le stockage et la logistique.

En bref
  • Distances de lecture jusqu'à 850 mm
  • Identification de tous les codes-barres linéaires courants
  • Vitesse jusqu'à 500 balayages/seconde
  • Résiste à 24 chutes d'une hauteur de 1,8 m
  • Ligne de balayage clairement visible
  • Indice de protection IP 41

Avantages

Intégration dans des réseaux industriels

La technique de raccordement modulaire permet d’intégrer les lecteur de codes manuel de SICK dans de nombreuses technologies de bus de terrain telles que PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, ou EtherCAT®. Pour une utilisation dans des systèmes, par exemple avec des caméras fixes de vision 1D et 2D ou des RFID, le bouclage AUX offre une solution économique.
En particulier dans les systèmes de traçabilité fixes, la lecture manuelle des codes mobiles est souvent nécessaire comme solution de secours. Ce problème peut être résolu de manière économique grâce au bouclage AUX.
Ce tutoriel vidéo décrit de manière exemplaire le matériel et les étapes de l’intégration dans un réseau de bus de terrain.
Une intégration PROFIBUS aisée dans de vastes systèmes de traçabilité est possible grâce au module de bus de terrain Connection Device Fieldbus.

Intégration facile dans de nombreuses technologies de bus de terrain et bouclage AUX des systèmes d’identification grâce au raccordement modulaire

Jamais la lecture fiable de codes n’a été aussi pratique

Les lecteurs manuels IDM14x remplacent un grand nombre d’applications de codes-barres. Ils lisent tous les codes-barres 1D courants et les variantes PDF de la famille de produit saisissent en plus les codes empilés comme le PDF417. Tous les appareils sont extrêmement légers et tiennent parfaitement dans la main grâce à leur boîtier ergonomique. Les versions filaires et WPAN permettent d’apporter une solution optimale adaptée à chaque application. L’unité de numérisation d’image linéaire intégrée peut identifier les codes jusqu’à une distance de 850 mm. Même les codes endommagés ou peu contrastés ne posent pas de problème. Le mariage harmonieux entre les excellentes performances de lecture, le design ergonomique et le vaste choix d’appareils fait de l’IDM14x la solution idéale pour de nombreuses applications dans le domaine de l’automatisation de bureau, de la production, ainsi que du stockage et de la logistique.
Pour la lecture de codes barres d’échantillons dans l’analyse clinique : un seul appareil permet d’identifier de manière rapide, correcte et sans saisie manuelle de données les types de codes les plus variés.
Productivité élevée : lecture rapide même de codes 1D mal imprimés ou empilés dans l’automatisation de bureau et dans la gestion des documents.
Utilisation rapide en mode présentation : plus d’actionnement pénible de l’actionneur.

Économique : la détection rapide et fiable des codes 1D et 2D facilite le travail quotidien dans de nombreuses applications moins rudes

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationApplication standard
    Structures de code lisiblesCodes 1D, Stacked
    Résolution du code≥ 0,076 mm
    Distance de lecture20 mm ... 850 mm 1)
    Température de service–10 °C ... +50 °C
    Indice de protectionIP41
    Immunité aux chocs25 tests de chute de 1,8 m de hauteur sur du béton
    Ethernet✔ , TCP/IP, en option via un module de connexion externe
    PROFINET✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    EtherCAT®✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    Série✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    DeviceNet™✔ , en option via un module de connexion externe
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Voir le diagramme des zones de lecture pour plus de détails.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements