Lecteur de codes manuel mobile
HW199x

HW1991ISR-3
2123086
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      VersionStandard Range
      Domaine d’applicationApplication industrielle
      Modèle de lecteurVariante sans fil
      Résolution du capteur1.280 px x 800 px
      Source lumineuseLED, visible, rouge, 625 nm
      Outil d'alignementLaser, rouge, 655 nm
      Résolution du code

      ≥ 0,076 mm 1)

      ≥ 0,152 mm 2)

      Distance de lecture0 mm ... 837 mm
      • 1) Valable pour code 39.
      • 2) Valable pour le code DataMatrix.
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation4 V DC ... 5,5 V DC
      Consommation

      Chargement (5 V CC): 1 A

      Veille: 120 mA

      BoîtierPlastique (UL 94 V-0)
      Couleur du boîtierOrange, gris
      Indice de protection

      IP65

      IP67

      Poids405 g, avec accumulateur
      Dimensions (L x l x H)100 mm x 76 mm x 192 mm
    • Performance
      Structures de code lisiblesCodes 1D, codes 2D, Stacked, DigiMarc®
      Types de codes-barresCode 39, Code 39 Trioptic, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, Code 128, GS1-128 / EAN 128, UPC / EAN / JAN (avec extension), MSI/Plessey, UK/Plessey, IATA, Interleaved 2 of 5, Standard and Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Telepen, GS1 DataBar, Australian Post, China Post, German Post, US Planet, US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post, Korean Post, Dutch KIX Post
      Symbologie 2DData-Matrix, QR-code, MicroQR-Code, aztec, MaxiCode, Digimarc, DOT Code, CodaBlock A/F, GS1, Chinese Sensible Code, OCR symbologies
      Types de code stackedPDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Composite, codablock F
      Alignement de codeOmnidirectionnel
      Tolérance de mouvement horizontalTyp. 450 cm/s
      Puissance des accumulateursJusqu’à 50 000 balayages à pleine charge, 14h de fonctionnement continu pour 1 lecture/s
      Tampon du code5.000 codes (EAN, pour scanner en mode batch)
    • Interfaces
      Ethernet
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de connexion externe CDF600-2
      RemarqueTCP/IP
      USB
      FonctionInterface écran-clavier, émulation du port COM
      PS/2
      FonctionInterface écran-clavier
      Série✔ , RS-232 TTL
      RemarqueEn option possible via un câble
      PROFIBUS DP
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
      FonctionPROFINET Single Port, PROFINET Dual Port
      PROFINET
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
      Bluetooth
      RemarqueWPANTM V4.2 EDR, 2,4 ... 2,4835 GHz (bande ISM), procédé des sauts de fréquence
      FonctionRayon d'action des versions sans fil 100 m avec vue dégagée, fonction batch pour augmentation de la portée, jusqu'à sept lecteurs peuvent communiquer avec une station de base
      EtherCAT®
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de bus de terrain externe CDF600
      Indicateurs optiques3 LEDs (confirmation de lecture, état de charge des accumulateurs, état de la connexion radio)
      Indicateurs sonoresSonnerie désactivable
      VibrationsOui
      Logiciel de configurationEZConfig Tool (≥ V.4.5.35)
    • Caractéristiques ambiantes
      Immunité aux chocs

      50 tests de chute à 2 m de hauteur sur du béton à –30 °C de 2 m de hauteur sur du béton

      20 essais de chute à 25 °C, 55 % d’humidité relative de l’air de 2,4 m de hauteur sur du béton

      36 essais de chute MIL-STD-810G à 25 °C, 55 % d’humidité relative de l’air de 3 m de hauteur sur du béton

      Température de service–20 °C ... +50 °C
      Température de stockage–40 °C ... +70 °C
      Humidité relative admissible95 %, sans condensation
      Insensibilité à la lumière ambiante100.000 lx
      Contraste d'impression de code-barres (PCS)≥ 20 %
    • Remarques générales
      Contenu de la livraisonLa batterie est comprise dans la livraison
      RemarquePour le fonctionnement, une station de base, un bloc d’alimentation et un câble de raccordement sont également nécessaires.
    • Classifications
      ECl@ss 5.027280101
      ECl@ss 5.1.427280101
      ECl@ss 6.027280101
      ECl@ss 6.227280101
      ECl@ss 7.027280101
      ECl@ss 8.027280101
      ECl@ss 8.127280101
      ECl@ss 9.027280101
      ECl@ss 10.027280101
      ECl@ss 11.027280101
      ECl@ss 12.027280101
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090143211701

    Dessins techniques

    HW1991ISR-3
    Schéma de raccordement PROFINET IO/RT
    HW1991ISR-3
    Schéma de raccordement PROFIBUS DP
    HW1991ISR-3
    Schéma de raccordement Ethernet TCP/IP
    HW1991ISR-3
    Schéma de raccordement EtherCAT®
    HW1991ISR-3
    Schéma de raccordement DeviceNet™
    HW1991ISR-3
    Schéma de raccordement Boucle AUX
    HW1991ISR-3
    Guide de sélection HW199x