Lecteur de codes manuel mobile
HW199x

HW1990ISR-3
2123084
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      VersionStandard Range
      Domaine d’applicationApplication industrielle
      Modèle de lecteurVariante à câble
      Résolution du capteur1.280 px x 800 px
      Source lumineuseLED, visible, rouge, 625 nm
      Outil d'alignementLaser, rouge, 655 nm
      Résolution du code

      ≥ 0,076 mm 1)

      ≥ 0,152 mm 2)

      Distance de lecture0 mm ... 837 mm
      • 1) Valable pour code 39.
      • 2) Valable pour le code DataMatrix.
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation4 V DC ... 5,5 V DC
      Consommation

      Fonctionnement à 5 V CC: 500 mA

      Veille: 100 mA

      BoîtierPlastique (UL 94 V-0)
      Couleur du boîtierOrange, gris
      Indice de protection

      IP65

      IP67

      Poids320 g
      Dimensions (L x l x H)100 mm x 76 mm x 192 mm
    • Performance
      Structures de code lisiblesCodes 1D, codes 2D, Stacked, DigiMarc®
      Types de codes-barresCode 39, Code 39 Trioptic, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, Code 128, GS1-128 / EAN 128, UPC / EAN / JAN (avec extension), MSI/Plessey, UK/Plessey, IATA, Interleaved 2 of 5, Standard and Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Telepen, GS1 DataBar, Australian Post, China Post, German Post, US Planet, US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post, Korean Post, Dutch KIX Post
      Symbologie 2DData-Matrix, QR-code, MicroQR-Code, aztec, MaxiCode, Digimarc, DOT Code, CodaBlock A/F, GS1, Chinese Sensible Code, OCR symbologies
      Types de code stackedPDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Composite, codablock F
      Alignement de codeOmnidirectionnel
      Tolérance de mouvement horizontalTyp. 450 cm/s
    • Interfaces
      Ethernet✔ , TCP/IP
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de connexion externe CDF600-2
      Série✔ , RS-232 TTL
      PROFIBUS DP
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
      PROFINET
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
      FonctionPROFINET Single Port, PROFINET Dual Port
      EtherCAT®
      Type d'intégration au bus de terrainEn option via un module de bus de terrain externe CDF600
      USB
      FonctionInterface écran-clavier, émulation du port COM
      PS/2
      FonctionInterface écran-clavier
      Indicateurs optiques3 LEDs (confirmation de lecture, état de charge des accumulateurs, état de la connexion radio)
      Indicateurs sonoresSonnerie désactivable
      VibrationsOui
      Logiciel de configurationEZConfig Tool (≥ V.4.5.35)
    • Caractéristiques ambiantes
      Immunité aux chocs

      50 tests de chute à 2 m de hauteur sur du béton à –30 °C de 2 m de hauteur sur du béton

      20 essais de chute à 25 °C, 55 % d’humidité relative de l’air de 2,4 m de hauteur sur du béton

      36 essais de chute MIL-STD-810G à 25 °C, 55 % d’humidité relative de l’air de 3 m de hauteur sur du béton

      Température de service–30 °C ... +50 °C
      Température de stockage–40 °C ... +70 °C
      Humidité relative admissible95 %, sans condensation
      Insensibilité à la lumière ambiante100.000 lx
      Contraste d'impression de code-barres (PCS)≥ 20 %
    • Remarques générales
      RemarquePour la mise en service, un câble de raccordement et un bloc d'alimentation sont également nécessaires.
    • Classifications
      ECl@ss 5.027280101
      ECl@ss 5.1.427280101
      ECl@ss 6.027280101
      ECl@ss 6.227280101
      ECl@ss 7.027280101
      ECl@ss 8.027280101
      ECl@ss 8.127280101
      ECl@ss 9.027280101
      ECl@ss 10.027280101
      ECl@ss 11.027280101
      ECl@ss 12.027280101
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090143211701

    Dessins techniques

    HW1990ISR-3
    Schéma de raccordement PROFINET IO/RT
    HW1990ISR-3
    Schéma de raccordement PROFIBUS DP
    HW1990ISR-3
    Schéma de raccordement Ethernet TCP/IP
    HW1990ISR-3
    Schéma de raccordement EtherCAT®
    HW1990ISR-3
    Schéma de raccordement DeviceNet™
    HW1990ISR-3
    Schéma de raccordement Boucle AUX
    HW1990ISR-3
    Guide de sélection HW199x