Caméras de lecture de codes
Lector64x/Lector65x

V2D654R-MEWKF6 for Systems
1081535
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      ModèleAppareil complet
      Mise au point optiqueContrôle dynamique de la mise au point
      CapteurCapteur matriciel CMOS, valeurs de gris
      Résolution du capteur2.048 px x 2.048 px
      ÉclairageIntégré
      Couleur d’éclairageBlanc, LED, visible, 6.000 K, ± 500 K
      Point d’informationLED, visible, vert, 525 nm, ± 15 nm
      Outil d'alignementLaser, rouge, 630 nm ... 680 nm
      Classe LEDGroupe de risque 1 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09)
      Classe laser1, conforme à 21 CFR 1040.10 à l'exception des différences selon « Laser Notice No. 50 » du 24 juin 2007 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Fréquence de balayage40 Hz, pour résolution de 4 mégapixels
      Résolution du code≥ 0,12 mm 1)
      ObjectifMonture C
      Format optique1″
      Distance focale40 mm
      Diaphragmef/8
      • 1) En fonction de la distance.
    • Mécanique/électronique
      Mode de raccordement

      1 x M12, connecteur mâle 5 pôles (CAN)

      1 x M12, connecteur femelle 5 pôles (CAN)

      1 x M8, connecteur femelle 3 pôles (commande de l'éclairage externe)

      2 x M12, connecteur femelle 8 pôles (Ethernet, P1 encore sans fonction)

      Tension d'alimentation24 V DC, ± 20 %
      Puissance absorbéeTyp. 20 W, ± 20 %
      Courant de sortie≤ 100 mA
      BoîtierAluminium moulé sous pression
      Couleur du boîtierBleu clair (RAL 5012)
      Matériau de la vitre frontaleVerre
      Indice de protectionIP65 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02))
      Classe de protectionIII
      Sécurité électriqueEN 60950-1 (2011-01)
      Poids963 g
      Dimensions (L x l x H)142,8 mm x 90 mm x 106,1 mm
    • Performance
      Structures de code lisiblesCodes 1D, Stacked, codes 2D
      Types de codes-barresGS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 entrelacé, code pharma, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, USPS (Postnet, Planet, USPS4SCB), Australian Post, Dutch KIX Post, Royal Mail, Swedish Post
      Symbologie 2DData-Matrix ECC200, GS1 Data-Matrix, MaxiCode, QR-code
      Types de code stackedPDF417
      Qualification du codeEn référence à ISO/CEI 16022, ISO/CEI 15415, ISO/CEI 18004
      Enregistrement d'images interne512 MB
    • Interfaces
      Ethernet✔ , TCP/IP
      FonctionHost, AUX, FTP (transfert des images)
      Taux de transfert des données10 / 100 / 1.000 Mbits / s
      EtherNet/IP™
      Taux de transfert des données10 / 100 / 1.000 Mbits / s
      CAN
      FonctionRéseau de capteurs CAN de SICK (CSN (maître / esclave, multiplexeur / serveur)
      Taux de transfert des données20 kbit/s ... 1 Mbit/s
      PROFINET
      FonctionPROFINET Single Port (intégré), PROFINET Dual Port (en option via module de bus de terrain externe CDF600-2)
      Entrées numériques4 (« Capteur 1 », « Capteur 2 », 2 entrées via mémoire des paramètres en option CMC600 dans CDB650/CDM420)
      Entrées configurablesEntrée codeur, déclencheur externe
      Sorties numériques6 (CDB650 : « Result 1“, « Result 2 », « Result 3 », « Result 4 », 2 sorties externes via CMC600 ou CDM420 : « Result 1 », « Result 2 », 2 sorties externes via CMC600 ou câble avec extrémité ouverte : « Result 1 », « Result 2 », « Result 3 », « Result 4 »)
      Sorties configurablesConfirmation de lecture, gestion d'un éclairage externe, Condition d'émission librement configurable, « Device Ready »
      Impulsion de lectureEntrées numériques, non asservi, interface série, Ethernet, CAN, impulsion auto, mode présentation
      Indicateurs optiques21 LEDs (10 x affichages d'état, 10 x bargraphs à LED, 1 point d'information vert)
      Indicateurs sonoresSonnerie/buzzer (peut être désactivé, programmable avec des fonctions de signalisation de résultat)
      Éléments de commande2 touches (choix et démarrage ou arrêt de fonctions)
      Interfaces utilisateurServeur Internet
      Logiciel de configurationSOPAS ET
      Carte mémoireCarte mémoire microSD (Flash Card), 16 Go max., en option
      Stockage et récupération des donnéesEnregistrement des images et des données sur une carte mémoire microSD et un site FTP externe
      Fréquence maximale du codeur1 kHz
      Gestion d'un éclairage externeVia une sortie numérique (trigger 24 V max.) ou un raccordement externe de l’éclairage
    • Caractéristiques ambiantes
      Compatibilité électromagnétique (CEM)EN 61000-6-2:2005-08 / EN 61000-6-3 (2007-01)
      Immunité aux vibrationsEN 60068-2-6:2008-02
      Immunité aux chocsEN 60068-2-6
      Température de service0 °C ... +50 °C
      Température de stockage–20 °C ... +70 °C
      Humidité relative admissible90 %, sans condensation
      Insensibilité à la lumière ambiante2.000 lx, sur code
    • Classifications
      ECl@ss 5.027280103
      ECl@ss 5.1.427280103
      ECl@ss 6.027280103
      ECl@ss 6.227280103
      ECl@ss 7.027280103
      ECl@ss 8.027280103
      ECl@ss 8.127280103
      ECl@ss 9.027280103
      ECl@ss 10.027280103
      ECl@ss 11.027280103
      ECl@ss 12.027280103
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002999
      ETIM 8.0EC002999
      UNSPSC 16.090143211701

    Dessins techniques

    V2D654R-MEWKF6 for Systems
    Plan coté
    V2D654R-MEWKF6 for Systems
    Champ de vue

4Dpro - The flexibility you need 

  • Raccordement uniforme
  • Interface utilisateur uniforme
  • Concept d’accessoires uniforme
Decouvrez toutes nos compétences