Caméras de lecture de codes
ICD89x

ICD890-44342020
1092550
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      FonctionCaméra linéaire avec décodeur de codes 1D/2D intégré, édition d´images et autres fonctions de vision 2D en option
      Mise au point optiqueCommande dynamique de la focale ou focale constante
      CapteurDétecteur de contraste à lignes CMOS
      Résolution du capteurRésolution standard
      ProcesseurPuissance normale
      Fréquence de ligneMax. 50 kHz
      Résolution du code≥ 0,1 mm
      Distance de lecture1.550 mm ... 3.600 mm 1)
      Champ de vue

      1.200 mm (170 dpi)

      1.035 mm (200 dpi)

      Mode de fonctionnementAvant, arrière, marche/arrêt
      ObjectifIntégré
      Distance focale95 mm
      Autres fonctionsAnalyse avancée de la qualité du code, détection de conteneur vide, classification de l’objet, dimensionnement 2D (calcul des dimensions des objets en s’appuyant sur les images)
      • 1) Par rapport au point de référence de l’appareil, voir le diagramme des champs de vue pour plus de détails.
    • Mécanique/électronique
      Mode de raccordement

      3 x connecteur femelle M12, 8 pôles, codage X, CAT 6A (Ethernet 1 ... 3)

      1 x M12, connecteur femelle à 12 pôles, codage A (I/O)

      1 x M12, connecteur femelle 5 pôles (CAN Out)

      1 x connecteur mâle M12, 5 pôles, codage A (CAN In)

      1 x connecteur femelle M12, 8 pôles (Light 1, Light 2)

      1 x connecteur femelle M12, 5 pôles, codage L (PWR Out)

      1 x connecteur mâle M12, 5 pôles, codage L (PWR In)

      1 x connecteur femelle, USB, 5 pôles, type A

      Tension d'alimentation24 V DC, –10 % +20 %
      Puissance absorbéeTyp. 80 W, veille typique 50 W
      Consommation10 A
      BoîtierAluminium moulé sous pression
      Couleur du boîtierBleu clair (RAL 5012)
      Indice de protectionIP65 (EN 60529:1991-10 / A2:2000-02 / A3:2013)
      Classe de protectionIII (EN 61140)
      Sécurité électriqueEN 61010-1:2010-10
      PoidsEnv. 11 kg
      Dimensions (L x l x H)486,6 mm x 300 mm x 179 mm
      MTBF120.000 h
      MTTR (Mean time to repair)< 10 min
    • Performance
      Structures de code lisiblesCodes 1D, codes 2D, Stacked, texte
      Types de codes-barresGS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 entrelacé, code pharma, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, codes postaux
      Symbologie 2DData-Matrix ECC200, GS1 Data-Matrix, MaxiCode, QR-code, aztec, PDF417
      Angle skew≤ 75°
      Vitesse de convoyage≤ 4,5 m/s
      Distance minimale de l'objet≥ 50 mm
      Nombre d'objets par seconde≤ 10
      Formats de sortie des imagesJPEG, TIFF, BMP, thumbnail, jusqu´à 5 clients FTP
    • Interfaces
      USB
      FonctionUSB 2.0
      Ethernet✔ (3) , TCP/IP
      FonctionFTP, sortie image en temps réel
      Taux de transfert des données1 Gbit/s
      CAN✔ (2)
      RemarqueCSN (SICK CAN Sensor Network)
      Fonction1 x CAN In, 1 x CAN Out
      Taux de transfert des données20 kbit/s ... 500 Mbit/s
      Indicateurs optiques

      3 LED (affichages d’état Device (appareil))

      3 LED double (affichages d’état Ethernet)

      Logiciel de configurationSOPAS ET
      Carte mémoire1 carte SSD 2,5" (enregistrement des images et des données), 1 carte mémoire microSD (sauvegarde des données de configuration)
    • Caractéristiques ambiantes
      Compatibilité électromagnétique (CEM)

      IEC 61000-6-4:2018

      IEC 61000-6-2:2019

      Immunité aux vibrationsIEC 60068-2-6:2007-12
      Immunité aux chocsIEC 60068-2-27:2008-02
      Température de service–10 °C ... +50 °C
      Température de stockage–20 °C ... +70 °C
      Humidité relative admissible95 %, sans condensation
      Insensibilité à la lumière ambiante2.000 lx, sur code
    • Classifications
      ECl@ss 5.027280103
      ECl@ss 5.1.427280103
      ECl@ss 6.027280103
      ECl@ss 6.227280103
      ECl@ss 7.027280103
      ECl@ss 8.027280103
      ECl@ss 8.127280103
      ECl@ss 9.027280103
      ECl@ss 10.027280103
      ECl@ss 11.027280103
      ECl@ss 12.027280103
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002999
      ETIM 8.0EC002999
      UNSPSC 16.090143211701

    Dessins techniques

    ICD890-44342020
    Plan coté
    ICD890-44342020
    Champ de vue
    ICD890-44342020
    Point de référence de l’appareil