Avantages

Vos avantages : trois technologies pour tous les cas de figure
En tant qu’entreprise internationale, SICK est à vos côtés dans le monde entier. Notre service : analyse précise de vos besoins, expertise technique et maîtrise des systèmes, produits performants et assistance complète sur site, partout dans le monde. En qualité de leader de l’identification automatique, SICK vous conseille dans le choix de la technologie adaptée à votre application. Laser, caméra ou RFID : nous vous montrons comment ces trois technologies peuvent être associées si cela est nécessaire. Qu’il s’agisse d’un capteur fixe ou sous forme de lecteur de codes manuel, la meilleure solution est toujours personnalisée et adaptée à vos exigences. Avec SICK, votre vision devient une réalité.

- Lecture flexible de différents types de codes, par ex. codes 2D tels que les codes DataMatrix, et lecture indépendamment de l’alignement du code (360°)
- Surveillance de la qualité des codes pour l’optimisation du processus par Code Analytics dans l’appareil
- Analyse ultérieure par l’enregistrement d’image des objets identifiés
- Lecture, évaluation et analyse des codes très endommagés grâce à des algorithmes de traitement d’images correctifs

- Lecture de code-barres avec des distances et tailles d’objet variables par une grande profondeur de champ avec un seul appareil
- Balayage de larges plages de lecture avec un seul appareil grâce au grand angle d’ouverture
- Grande stabilité de lecture même en cas de variation des lumières parasites en raison de l’excellente immunité aux lumières parasites
- Frais de mise en service réduits grâce à la simplicité de configuration avec la fonction autofocus

- Identification fiable des objets cachés ou encrassés car aucun contact visuel n’est nécessaire avec le transpondeur RFID
- Identification des objets de grande taille avec une position de transpondeur non définie sur de grandes distances de lecture et largeurs de champ de lecture
- Lecture et écriture de données
- Sécurité renforcée contre la falsification et protection des données par le transfert des données crypté

- Détection mobile de différents types de codes (par ex. codes 2D tels que les codes DataMatrix) et lecture indépendamment de l’alignement du code (360°) - pour une flexibilité maximale
- Distances de lecture de 16 m maximum pour une détection rapide des codes et donc une meilleure productivité
- Des solutions fournies par un seul prestataire : soit comme complément à nos capteurs ou systèmes d’identification fixes ou bien comme solution autonome
- Des lecteurs de codes manuels ainsi que des appareils externes peuvent en plus être intégrés aux commandes de machines et d’installations de nos clients par nos modules de bus de terrain.
Avec SICK, vous avez le choix. Trois technologies, une seule philosophie : les besoins des clients sont prioritaires.
4Dpro – LA FLEXIBILITÉ DONT VOUS AVEZ BESOIN


Sécurité de l’investissement, mise en service aisée, formation plus courte, remplacement plus rapide et plus flexible, même en cas de changement de technologie d’identification.
Histoires de réussite

Production automobile efficiente avec la technologie RFID

Industrie agroalimentaire : traçabilité jusqu’au niveau article grâce aux systèmes d’identification

Suivi sans faille des bagages