Détection fiable pour une découpe précise
La découpe de la bande continue en unité d'emballage ou de produit représente la dernière étape de la chaîne de processus. Outre un guidage correct du matériau et la surveillance de la tension de la bande, une détection précise des repères d'impression est ici nécessaire. Pour garantir une découpe exacte au bon endroit, la position de coupe, de poinçonnage ou de gaufrage est généralement munie d'un repère d'impression. Les détecteurs de SICK les détectent de manière fiable, même à des vitesses élevées.
DÉTECTION DES REPÈRES D'IMPRESSION ET DE COUPE AVEC DÉTECTEUR DE CONTRASTE
Découpe précise même à grande vitesse
Les détecteurs de contraste conviennent à la détection précise des repères d'impression. Sur les surfaces mates, brillantes et transparentes, ils détectent de manière fiable les différences de niveaux de gris entre la repère et le support, même à grande vitesse. Les détecteurs de contraste de SICK comprennent différentes procédures d'apprentissage, un mode couleur intégré ainsi que des réglages variables du capteur et se distinguent par leur grande convivialité.