Mobilité, infrastructure, logistique ou production. L’automatisation progresse inévitablement sur tous les secteurs. Et les capteurs de distance ainsi que les solutions de mesure et de détection de SICK font partie des leaders. En tant que sources de données intelligentes, ils fournissent des informations précises pour presque chaque application. Sur toutes les distances, dans tous les environnements. Équipés de technologies de pointe et d’interfaces multiples. Découvrez une gamme de prestations unique au monde qui allie les connaissances approfondies de tous les secteurs et une force d’innovation hors du commun dans toutes les dimensions. Une puissance condensée et une flexibilité illimitée - concentrées pour assurer votre succès.
Portée dans toutes les dimensions, des résultats précis dans tous les environnements
La solution adaptée à votre application
SICK offre des solutions individuelles pour des applications avec des plages de mesure différentes à l’intérieur et à l’extérieur avec des portées diverses, basées sur les ultrasons, la lumière ou un radar. La technologie d’intégration est alors flexible : les clients et les conditions ambiantes déterminent si la technologie sera analogique ou sérielle, via bus de terrain, IO-Link ou Ethernet.
Les innovations de SICK - un plus sur toutes les distances, dans toutes les dimensions
Qu’il s’agisse des capteurs 3D-LiDAR dotés d’une grande densité de points, des solutions de capteurs individuelles avec SICK AppSpace ou bien de notre procédé de mesure de la distance HDDM+ – nous nous réinventons chaque jour.
La portée en pleine action - un choix d’articles
Pont de Haute-Moselle – Mise en œuvre spectaculaire des capteurs de distance à longue portée
Sur le plus important chantier de construction de pont d’Europe, le pont de Haute-Moselle, une équipe de l’université de Trèves contrôle avec les capteurs de distance longue portée DML40 et DL1000 les déformations des piliers en béton armé d’une hauteur maximale de 150 mètres lors du glissement du tablier.
Plus de couches pour plus de perspectives
Les systèmes d’aide à la conduite s’appuyant sur les capteurs 3D-LiDAR ou les capteurs de vision 3D de SICK détectent efficacement les zones mortes autour des engins mobiles et avertissent au moment opportun le conducteur de toute source de danger ou d’accident.
Éviter les accidents et les collisions avec le système d'aide à la conduite
La société Lufthansa LEOS GmbH fait confiance à l'expérience de SICK en matière de scrutateurs laser pour le remorquage des avions et teste le système d'aide à la conduite APS avec ses tracteurs.
Le capteur LD-MRS UAV détecte le pingouin même dans sa queue-de-pie noire
Détection de pingouins dans l’Antarctique à l’aide de drones et du capteur 3D-LiDAR LD-MRS intégré.
Port of Tallinn – Gestion automatique du trafic portuaire
Afin de contrôler le trafic croissant de l’ancien port de la ville de Tallin et d’augmenter le confort des voyageurs, l’exploitant du port Port of Tallinn a fait développer un système de gestion du trafic automatique.
Une vaste gamme de capteurs proposée par le leader du secteur et le leader technologique - toujours la meilleure solution
Nos capteurs de distance
Nos solutions de mesure et de détection
Plus d’infos sur les capteurs de distance et les capteurs LiDAR
Capteurs de déplacement pour le contrôle de la qualité