Accessoires
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation

Energieversorgungsleitung, rund, Länge 20 m
2046549
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      DescriptionCâble d'alimentation électrique entre module de raccordement et module émetteur/récepteur, 3 pôles, longueur 20 m
    • Classifications
      ECl@ss 5.027060402
      ECl@ss 5.1.427060402
      ECl@ss 6.027060402
      ECl@ss 6.227060402
      ECl@ss 7.027060402
      ECl@ss 8.027060402
      ECl@ss 8.127060402
      ECl@ss 9.027060402
      ECl@ss 10.027060402
      ECl@ss 11.027060402
      ECl@ss 12.027060402
      ETIM 5.0EC001576
      ETIM 6.0EC001576
      ETIM 7.0EC001576
      ETIM 8.0EC001576
      UNSPSC 16.090126121629