Détection précise des repères d’impression

Les fardaleuses utilisent des matériaux d’emballage enroulés, comme par ex. les films. Pour les couper au bon endroit, la position de coupe est marquée à l’aide d’un repère d’impression sur le film. Afin d'assurer le fonctionnement optimal du capteur et d’éviter la mise au rebut lors du changement des films, un calibrage rapide et précis du capteur est important lors du changement. Pendant le changement, le Smart Sensor KTS Prime contrôle en permanence l’alignement correct du capteur sur les repères d’impression sur les films et indique la qualité d'alignement actuelle sur un panneau accroché à la machine via un écran intégré ainsi qu’un IO-Link supplémentaire. Le réglage correct du capteur peut ainsi être surveillé en continu même en cours de fonctionnement.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Détection des contrastes avec Twin-Eye-Technologie® dans le boîtier éprouvé pour la meilleure performance des capteurs
    • Twin-Eye-Technology pour une profondeur de champ et une tolérance des distances de détection accrues
    • Fréquence de commutation 50 kHz et variation 5 μs
    • Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une plage dynamique élevée
    • Afficheur à 7 segments
    • Mode couleur
    • Retour d’informations sur le montage
    • IO-Link et fonctions d’automatisation
    • Réglage du capteur flexible grâce à des paramètres de capteur différents
    Twin-Eye-Technologie® innovante pour une meilleure détection des contrastes
    • Twin-Eye-Technology pour une profondeur de champ et une tolérance des distances de détection accrues
    • Fréquence de commutation 50 kHz et variation 5 μs
    • Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une plage dynamique élevée
    • Afficheur à 7 segments
    • Mode couleur
    • Retour d’informations sur le montage
    • IO-Link et fonctions d’automatisation
    • Réglage du capteur flexible grâce à des paramètres de capteur différents
    Petit, simple, rapide, robuste
    • Haute résolution de niveaux de gris
    • Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une portée dynamique accrue
    • Fonction d’apprentissage (Teach-in) statique et dynamique dans une seule variante
    • Fréquence de commutation : jusqu’à 15 kHz
    • Distance de détection : 12,5 mm avec les LED RVB et blanches, jusqu’à 250 mm en version laser
    • Interface IO-Link