Comptage intégré des étiquettes pour un échange de bobine rapide

Chez le chargeur latéral, l'étiquetage rapide et précis de l’emballage est déterminant. Les capteurs à fourche de SICK sont particulièrement adaptés à cet effet et assurent des vitesses de processus des plus élevées. En tant que Smart Sensor, le capteur à fourche WFS a bien d’autres atouts : avec le Smart Task intégré « Compter et anti-rebonds », il compte en plus les étiquettes qui ont déjà été déroulées de la bobine et les compare à la totalité des étiquettes sur la bobine. Sur cette base, le capteur envoie un signal à la commande de la machine à temps, lorsque les étiquettes seront bientôt épuisées. L’opérateur de la machine peut alors préparer le changement de la bobine. Ainsi, il est possible de minimiser les temps d’arrêt de la machine et des arrêts imprévus tout en déchargeant la commande.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Une détection précise pour une détection optimale des étiquettes
    • Boîtier à fourche mince
    • Réglage facile et précis du seuil de commutation au moyen de la fonction IO-Link, de la touche d’apprentissage ou des touches + et -
    • Commutation claire/sombre réglable
    • Temps de réponse court : 50 µs
    • Sortie de commutation PNP ou NPN
    • Boîtier en matière plastique d’indice de protection IP 65.
    • Capteur intelligent avec interface IO-Link intégrée