Accessoires
Connecteurs et câbles

DSC-1208T000025KM0
6058647
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresDistributeurs
      Famille d'accessoiresRépartiteur en T
      Mode de raccordement tête AConnecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A
      Mode de raccordement tête BConnecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A
      Matériau, connecteurTPU
      Couleur, connecteurNoir
      Matériau, écrou moletéCuZn, nickelé
      Tension de mesure
      ≤ 30 V DC
      Charge électrique≤ 2 A
      Remarque8 pôles
      Indice de protectionIP67 1)
      DescriptionRépartiteur en T pour le raccordement simultané à l'émetteur et au récepteur, répartit le câblage provenant de l'armoire électrique entre émetteur et récepteur
      Température de service
      Tête–30 °C ... +90 °C
      • 1) Uniquement à l'état vissé avec pendant adéquat.

    Dessins techniques

    DSC-1208T000025KM0
    Plan coté
    DSC-1208T000025KM0
    Affectation des broches