Barrières de sécurité multifaisceaux
M4000 Standard

Hautement efficace et disponible, sans PC

Vos avantages

  • Le vaste éventail de portées permet de standardiser un appareil pour une application spécifique
  • Grande disponibilité des installations même dans des environnements particulièrement difficiles grâce à la résistance et à la solidité de l'appareil
  • Temps d'installation réduit grâce à l'ajustement flexible du champ de protection à l'aide de miroirs de renvoi
  • Les interfaces et les dispositifs d'affichage conviviaux facilitent la mise en service et la maintenance des appareils
  • Les rainures de montage présentes sur trois des côtés de l'appareil garantissent une plus grande souplesse de montage et facilitent l'intégration dans la machine
  • Démarrage rapide par l'alignement aisé à l'aide de l'outil d'alignement laser en option et configuration directement sur l'appareil
  • Durée d'immobilisation réduite grâce à des LED de visualisation et témoins de diagnostic visibles à 360°

Aperçu

Hautement efficace et disponible, sans PC

La barrière photoélectrique de sécurité multifaisceaux M4000 Standard est la solution pour le contrôle d'accès à un ou plusieurs côtés. Grâce à sa portée étendue et à ses fonctions complètes, le contrôle d'accès peut être conçu avec une disponibilité maximale. Les fonctions sont faciles à comprendre et sont définies directement sur l'appareil à l'aide des touches de configuration. Des fonctions et des informations d'état intégrées permettent une mise en service rapide et évitent l'immobilisation inutile des machines. Le concept modulaire permet la personnalisation des caractéristiques de l'appareil selon les besoins, renforçant ainsi la sécurité des machines. Avec des miroirs de renvoi séparés, les champs de protection peuvent être disposés librement, ce qui réduit les coûts. En outre, la gamme est complétée par des appareils, des accessoires et des services de la gamme sens:Control pour constituer des solutions industrielles complètes.

En bref
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Boîtier robuste avec trois rainures de montage
  • Grande portée jusqu'à 70 m
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM), verrouillage de redémarrage et sortie d'état
  • Connectique standardisée M12
  • Afficheur à 7 segments
  • Touches de configuration pour le réglage sur l'appareil
  • Intégrés en option : outil d'alignement laser, LED de visualisation, interface AS-Interface

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Portée70 m
    Nombre de faisceaux2 ... 8
    Entraxe des faisceaux ou résolution220 mm ... 600 mm
    Outil d'alignement laser intégré– / ✔
    Embout à LED de visualisation intégrée– / ✔
    Indice de protectionIP65
    Température de service–30 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements