Barrières de sécurité multifaisceaux
M4000 Standard A/P

Câblage intelligent et disponibilité maximale

Vos avantages

  • Les versions A/P (active/passive) économiques réduisent le câblage et le temps nécessaire à l'installation
  • Grande disponibilité des installations même dans des environnements particulièrement difficiles grâce à la résistance et à la solidité de l'appareil
  • Les rainures de montage présentes sur trois des côtés de l'appareil garantissent une plus grande souplesse de montage et facilitent l'intégration dans la machine
  • Les interfaces et les dispositifs d'affichage conviviaux facilitent la mise en service et la maintenance des appareils
  • Démarrage rapide grâce à la configuration réalisée directement sur l'appareil sans PC
  • Durée d'immobilisation réduite grâce à des LED de visualisation et témoins de diagnostic visibles à 360°

Aperçu

Câblage intelligent et disponibilité maximale

La barrière photoélectrique de sécurité multifaisceau M4000 Standard A/P est une solution de contrôle d'accès économique. Elle est particulièrement économique, car un seul côté est raccordé électriquement, ce qui facilite considérablement l'installation. Grâce à sa portée étendue et à ses fonctions complètes, le contrôle d'accès peut être conçu avec une disponibilité maximale. Les fonctions sont faciles à comprendre et sont définies directement sur l'appareil à l'aide des touches de configuration. Les fonctions et les informations d'état intégrées permettent une mise en service rapide et évitent l'immobilisation inutile des machines. Le concept modulaire permet la personnalisation des caractéristiques de l'appareil selon les besoins, renforçant ainsi la sécurité des machines. En outre, la gamme est complétée par des appareils, des accessoires et des services de la gamme sens:Control pour constituer des solutions industrielles complètes.

En bref
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Émetteur/récepteur dans un boîtier, portée jusqu'à 7,5 m
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM), verrouillage de redémarrage et sortie d'état
  • Connectique standardisée M12
  • Afficheur à 7 segments
  • Touches de configuration pour le réglage sur l'appareil
  • Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
  • Intégrés en option : LED de visualisation, interface AS-Interface

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Portée7,5 m / 4,5 m
    Nombre de faisceaux2 / 4
    Entraxe des faisceaux ou résolution500 mm / 300 mm
    Embout à LED de visualisation intégrée– / ✔
    Indice de protectionIP65
    Température de service–30 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements