Barrières de sécurité multifaisceaux
M4000 Area

Vaste plage de portées pour la protection de zone ou la prévention du contournement

Vos avantages

  • Le vaste éventail de portées permet de standardiser un appareil pour une application spécifique
  • Grande disponibilité des installations même dans des environnements particulièrement difficiles grâce à la résistance et à la solidité de l'appareil
  • Les rainures de montage présentes sur trois des côtés de l'appareil garantissent une plus grande souplesse de montage et facilitent l'intégration dans la machine
  • Les interfaces et les dispositifs d'affichage conviviaux facilitent la mise en service et la maintenance des appareils

Aperçu

Vaste plage de portées pour la protection de zone ou la prévention du contournement

La barrière photoélectrique de sécurité multifaisceaux M4000 Area est la solution idéale pour les protections de zone ou la prévention du contournement d'une protection de point dangereux. La configuration aisée par menu via un PC et les portées étendues assurent une disponibilité maximale. Des fonctions et des informations d'état et de diagnostic intégrées permettent une mise en service rapide et évitent l'immobilisation inutile des machines. En outre, la gamme est complétée par des appareils, des accessoires et des services de la gamme sens:Control pour constituer des solutions industrielles complètes.

En bref
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Boîtier robuste avec trois rainures de montage
  • Grande portée jusqu'à 70 m
  • Résolution de 60 mm ou 80 mm
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM), verrouillage de redémarrage, sortie d'état et interface SDL
  • Afficheur à 7 segments
  • Configuration et diagnostic par PC
  • Codage des faisceaux pour une affectation précise du système

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Entraxe des faisceaux ou résolution60 mm / 80 mm
    Profondeur de zone de surveillance300 mm ... 1.800 mm
    Indice de protectionIP65
    Température de service–30 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements