Barrières de sécurité multifaisceaux
M4000 Advanced

Intelligent et efficace : connexion des signaux d'inhibition directement sur site

Vos avantages

  • Dankzij het brede reikwijdtespectrum is standaardisering van een apparaat voor de betreffende applicatie mogelijk
  • Krachtige en robuuste constructie voor een hoge beschikbaarheid van de installatie ook onder bijzondere omgevingscondities
  • Montageslots aan drie behuizingszijden zorgen voor meer flexibiliteit bij de montage en vereenvoudigen de integratie in machines
  • Klantvriendelijke interfaces en indicatie-elementen vereenvoudigen inbedrijfname en onderhoud
  • Voor 2- en 4-sensormuting minimaliseert de lokale aansluiting van mutingsignalen het bedradingswerk aanzienlijk en vereenvoudigt inbedrijfname en onderhoud
  • Minder uitvaltijden door rondom zichtbare indicatielampen, diagnose-indicaties en configuratiegeheugen in muting-verwerkingsunit UE403

Aperçu

Intelligent et efficace : connexion des signaux d'inhibition directement sur site

Het inloopbeveiliging M4000 Advanced vormt samen met de muting-verwerkingsunit UE403 de efficiënte oplossing voor conventionele mutingtoepassingen met automatisch materiaaltransport. De eenvoudige configuratie met pc en de lokale aansluiting van de mutingsignalen zorgen voor een maximale beschikbaarheid. Verschillende bevestigingsadapters en slimme accessoires maken een flexibele montage mogelijk. Geïntegreerde functies en status- en diagnose informatie garanderen een snelle inbedrijfname en voorkomen onnodige machinestilstand. Dankzij het modulaire concept is een doelgerichte afstemming van de apparaateigenschappen op de behoeften mogelijk en kan zo een hoge machineveiligheid efficiënt worden gerealiseerd. Bovendien ronden sens:Control-apparaten, accessoires en serviceconcepten het productassortiment af en kunnen voor de industrie geschikte oplossingen als totaalpakket worden aangeboden.

En bref
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robuuste behuizing met 3 montageslots
  • Hoge reikwijdte tot 70 m
  • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering, uitgangsmelding, SDL-interface
  • Muting in combinatie met muting-verwerkingsunit UE403
  • 7-segmentendisplay
  • Configuratie en diagnose met pc
  • Optioneel geïntegreerd: laserafstelhulp, indicatielamp

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Portée70 m
    Nombre de faisceaux2 ... 8
    Entraxe des faisceaux ou résolution220 mm ... 600 mm
    Outil d'alignement laser intégré– / ✔
    Embout à LED de visualisation intégrée– / ✔
    Indice de protectionIP65
    Température de service–30 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements