Barrières de sécurité multifaisceaux
M4000 Advanced A/P

Intelligent et efficace : connexion des signaux d'inhibition directement sur site

Vos avantages

  • Le vaste éventail de portées permet de standardiser un appareil pour une application spécifique
  • Grande disponibilité des installations même dans des environnements particulièrement difficiles grâce à la résistance et à la solidité de l'appareil
  • Les rainures de montage présentes sur trois des côtés de l'appareil garantissent une plus grande souplesse de montage et facilitent l'intégration dans la machine
  • Les interfaces et les dispositifs d'affichage conviviaux facilitent la mise en service et la maintenance des appareils
  • Pour l'inhibition avec 2 et 4 capteurs, le raccordement local des signaux d'inhibition réduit considérablement le câblage nécessaire et simplifie la mise en service et la maintenance
  • Durée d'immobilisation réduite grâce à des LED de visualisation et des témoins de diagnostic visibles à 360° directement sur l'appareil et la mémoire de configuration de l'interface UE403

Aperçu

Intelligent et efficace : connexion des signaux d'inhibition directement sur site

La barrière photoélectrique de sécurité M4000 Advanced et l'interface UE403 forment une solution efficace pour les applications d'inhibition classiques avec transport automatique du matériau. La configuration simple via le PC et la connexion sur site des signaux d'inhibition assurent une disponibilité maximale. Différents adaptateurs de fixation et une gamme d'accessoires intelligents offrent une grande flexibilité de montage. Des fonctions et des informations d'état et de diagnostic intégrées permettent une mise en service rapide et évitent l'immobilisation inutile des machines. Le concept modulaire permet la personnalisation des caractéristiques de l'appareil selon les besoins, renforçant ainsi la sécurité des machines à moindres coûts. En outre, la gamme est complétée par des appareils, des accessoires et des services de la gamme sens:Control pour constituer des solutions industrielles complètes.

En bref
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Zender/ontvanger in één behuizing, reikwijdte tot 7,5 m
  • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering, uitgangsmelding, SDL-interface
  • Muting in combinatie met muting-verwerkingsunit UE403
  • 7-segmentendisplay
  • Configuratie en diagnose met pc
  • Optioneel geïntegreerd: indicatielamp

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Nombre de faisceaux2 / 4
    Entraxe des faisceaux ou résolution500 mm / 300 mm
    Embout à LED de visualisation intégrée– / ✔
    Indice de protectionIP65
    Température de service–30 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements