Barrières de sécurité multifaisceaux
deTem

Plus d’efficacité garantie

Vos avantages

  • Augmentez la productivité en matière de contrôle d’accès et de surveillance des importations/exportations avec inhibition (muting) grâce au traitement des données de capteur
  • Réduisez le travail d’installation et profitez d’une implémentation uniforme.
  • Profitez des avantages d’un alignement simple et rapide des appareils
  • Gagnez du temps et de l’argent grâce à une mise en service et à une configuration simples
  • Faites également confiance à deTem dans des environnements difficiles.

Aperçu

Plus d’efficacité garantie

Les barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux deTem offrent une flexibilité et une efficacité élevées lors du contrôle d'accès ainsi que lors de la surveillance des importations/exportations avec inhibition (muting). deTem est doté d’un boîtier compact et se démarque non seulement grâce à ses fonctions intelligentes, mais également au travers d’options de diagnostic innovatrices. Ces dernières veillent à une disponibilité des machines élevée et permettent une optimisation de processus. Forme du boîtier et raccordement sont standardisés et réduisent ainsi le travail d’installation. Grâce à cette standardisation, de nombreux accessoires SICK sont ainsi compatibles deTem. SICK propose en outre des variantes deTem pour les zones explosibles et pour les applications qui requièrent l’indice de protection IP69K.

En bref
  • Smart Sensor : données de diagnostic via IO-Link ou NFC et l’appli SICK Safety Assistant
  • Boîtier compact, raccordement standardisé et accessoires compatibles
  • Outil d'alignement intégré avec LED d’état directement sur l’appareil
  • Configuration de toutes les fonctions sans logiciel
  • Variantes adaptées aux zones explosibles ainsi qu’avec l’indice de protection IP69K

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

SICK Safety Assistant

The SICK Safety Assistant App reads configuration and diagnosis data from deTem4 A/P, deTem4 Core A/P, and deTem2 Core A/P by using NFC communication.

Get it on Google Play

Avantages

Une solution intelligente – de la connexion à l’utilisation des données

Que ce soit dans l’intralogistique, la production de biens de consommation, l’industrie mécanique ou d’autres domaines : partout où des barrages immatériels multifaisceaux de sécurité fournissent des données pertinentes pour les processus, les processus de production peuvent être rendus beaucoup plus efficaces. C’est également le cas des produits intelligents deTem, qui, grâce à leurs fonctions de diagnostic innovantes, permettent d’optimiser les processus en temps réel. En outre, les produits deTem peuvent être rapidement et facilement connectés, alignés, configurés et mis en œuvre dans la conception de votre machine.
NFC et IO-Link : ces technologies innovantes permettent une configuration rapide et des diagnostics complets
L’affichage intégré de l’alignement et de l’état est extrêmement convivial, avec des LED d’état multicolores et une top LED
Le boîtier, les connexions et les accessoires sont normalisés pour toutes les versions deTem et deTec

Intelligent, rapide et évolutif : pour des processus de production fluides

deTem A/P : une flexibilité convaincante

Avec la série deTem A/P, vous restez flexible avec votre contrôle d’accès ou votre application de inhibition (muting). Le barrière photoélectrique se compose de deux parties, où « A » représente la partie active et « P » la partie passive. La partie active contient l’unité d’émission et de réception dans un boîtier standard compact. La partie passive sans fil – l’unité de déviation – réduit au minimum les coûts de câblage et d’installation et augmente ainsi la rentabilité. La partie passive dans la conception du sceptre est particulièrement innovante. Elle permet d’atteindre une portée allant jusqu’à 8 m en déviant le faisceau lumineux de l’unité émettrice et en le guidant vers l’unité réceptrice via des prismes.

deTem Core A/P est la version particulièrement économique pour une protection simple des accès jusqu’à 8 m.

deTem4 A/P est d’une flexibilité et d’une intelligence impressionnantes : il assure un accès sécurisé et un flux ininterrompu de matériaux avec un inhibition (muting) à deux signaux. La technologie IO-Link permet la lecture des données en temps réel.

Installer, connecter, démarrer – deTem4 LT Muting A/P est la solution plug-and-play pour une distinction homme-matériel sûre pour les systèmes de convoyage de palettes automatisés.

Faibles coûts d’installation et adapté à votre application

Pour des environnements spécifiques : variantes deTem spéciales

Les exigences relatives aux barrages immatériels multifaisceaux de sécurité varient selon le secteur d’activité. Par exemple, ils doivent respecter les normes d’hygiène dans la production et la transformation des aliments. En revanche, dans les zones explosives, les barrages immatériels multifaisceaux de sécurité doivent répondre à des normes de protection contre les explosions, par exemple offrir une très grande robustesse. C’est pourquoi SICK a développé différentes variantes de deTem qui répondent aux exigences respectives des différentes industries, mais qui vous offrent toujours un maximum de flexibilité et de productivité.
La contrôle d’accès aux zones à normes d’hygiène élevées est assurée par les variantes IP69K : Les boîtiers des barrière photoélectrique sont faciles à nettoyer et sont fabriqués en plastique de qualité alimentaire et en acier inoxydable

Pour les zones 1 et 21 : deTem4 Core Ex dans un boîtier de protection entièrement assemblé, blindé, résistant à la pression et antidéflagrant (Ex II 2GD).

Pour les zones 2 et 22 : deTem versions Ex II 3GD avec une robustesse mécanique spéciale.

Pour les besoins individuels de votre industrie : une protection fiable pour des environnements spécifiques

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécurité

    Type 2, PL c, SIL1, limite d'exigence SIL 1

    Type 4, PL e, SIL3, SILCL3

    Portée3,2 m ... 90 m
    Nombre de faisceaux2 / 3 / 4
    Entraxe des faisceaux ou résolution500 mm / 400 mm / 300 mm
    Embout à LED de visualisation intégrée
    Indice de protectionIP65 / IP67 / IP65 / IP66 / IP67 / IP69K / IP65 / IP66
    Température de service–30 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements