Contact
Feedback

Barrages immatériels de sécurité
miniTwin4

Le barrage immatériel le plus compact offrant le niveau de protection le plus élevé, PL e

Vos avantages

  • Intégration économique dans la machine : par son design ultracompact, la mise en cascade et l'échelonnement très progressif des longueurs de champ de protection, il s'adapte en souplesse à la conception de la machine
  • La standardisation garantit une économie de temps et de ressources : logistique, gestion des commandes et service après-vente gagnent en simplicité.
  • Une simplicité d'utilisation exemplaire : mise en service sans logiciel presque entièrement automatique et commande intuitive avec une optique haut de gamme
  • La mise en service assistée par des LED couleur pour l'alignement rapide et la visualisation précise des champs de protection assurent un diagnostic rapide
  • Le champ de protection continu pour les applications en cascade élimine les zones mortes et réduit la distance de sécurité, permettant ainsi un accroissement de la productivité
  • Les fixations spécifiques à chaque application améliorent la flexibilité tout en réduisant le temps de montage

Aperçu

Le barrage immatériel le plus compact offrant le niveau de protection le plus élevé, PL e

Le barrage immatériel de sécurité miniTwin4, le plus petit des équipements de protection électro-sensible actuellement disponibles, sert principalement à protéger les doigts et les mains aux points dangereux. L'émetteur et le récepteur sont intégrés dans un même boîtier extrêmement compact. Seul ou en cascade, le miniTwin4 protège parfaitement les machines au plus haut niveau de sécurité PL e. Il propose différentes hauteurs de champ de protection, de 120 mm à 1.200 mm, et jusqu'à trois systèmes peuvent être disposés en cascade. Les longueurs de boîtier s'échelonnent par pas de 60 mm pour une configuration optimale des champs de protection individuels. Les kits de fixation et la mise en service sans logiciel quasi-automatique permettent de gagner du temps. Dans un design industriel et moderne d'exception, le miniTwin4 associe les caractéristiques de pointe d'une commande intuitive à une optique haut de gamme.

En bref
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Un concept d'appareil conçu sans zone morte et dans des dimensions compactes (15 mm x 32 mm)
  • Twin Stick : émetteur et récepteur dans un seul boîtier, possibilité de mise en cascade
  • Personnalisation des hauteurs de champ de protection par pas de 60 mm : de 120 mm à 1.200 mm
  • Portées courantes 0 m ... 5 m
  • Une configuration intelligente sans logiciel, du contrôle des contacteurs commandés à la fonction de réinitialisation
  • Raccordement par connecteur M12 à 5 broches

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Résolution14 mm / 24 mm / 34 mm
    Portée5 m
    Hauteur du champ de protection120 mm ... 1.200 mm
    Indice de protectionIP65
    Température de service–20 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut