Contact
Feedback

Barrages immatériels de sécurité
C4000 Standard ATEX II 3G/3D

Flexibilité totale : même dans les atmosphères explosibles

Vos avantages

  • ATEX II 3G / 3D pour une utilisation dans les zones 2/22
  • Portées étendues jusqu'à 21 m et réserve de puissance suffisante par ex. pour les chaînes de peinture
  • Alignement et diagnostic rapides grâce à l'afficheur à 7 segments
  • Le codage des faisceaux protège les systèmes des interférences mutuelles, offrant ainsi une disponibilité élevée
  • Mise en service facile et rapide grâce à la préconfiguration des systèmes ou au Clone Plug
  • La simplicité de configuration et de diagnostic améliore la disponibilité

Aperçu

Flexibilité totale : même dans les atmosphères explosibles

Le barrage immatériel de sécurité C4000 Standard ATEX II 3G/3D protège les points dangereux et les zones dangereuses de manière économique et fiable, même dans les atmosphères explosibles. Les fonctions telles que la fonction de réarmement et le contrôle des contacteurs commandés facilitent l'intégration dans les machines. Différents adaptateurs de fixation et une gamme d'accessoires intelligents permettent une grande flexibilité de montage. L'alignement et le diagnostic rapides sont assurés par l'intermédiaire de l'afficheur à 7 segments. Le C4000 Standard ATEX II 3G/3D protège efficacement les points dangereux dans les zones explosibles jusqu'à une hauteur de champ de protection de 1.800 mm.

En bref
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zones 2/22)
  • ATEX pour le gaz : II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX pour les poussières : II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Afficheur 7 segments
  • Codage des faisceaux pour un appairage précis du système
  • Configuration et diagnostic par ordinateur
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Résolution14 mm ... 40 mm
    Portée10 m / 21 m
    Hauteur du champ de protection300 mm ... 1.800 mm
    Indice de protectionIP65
    Température de service0 °C ... +55 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut