Le boîtier miniature permet une intégration rapide et sans problèmes dans des applications existantes, d’où un gain de temps et d’argent
Distance de détection entre 12,5 mm et 15 mm dans de nouvelles variantes étendues
Balayage de plusieurs points pour une détection précise et homogène sur l’ensemble de l’objet grâce à une procédure statique et une nouvelle procédure d’apprentissage dynamique
Diagnostic intelligent, visualisation, changement rapide du format d’ordre et configuration à distance - tout cela est possible grâce aux fonctions IO-Link intégrées
Détection améliorée, tolérances de distances de détection supérieure et détection RGB homogène grâce au nouveau système optique amélioré
Une meilleure expérience utilisateur et une convivialité supérieure grâce à la procédure d’apprentissage intuitive
Temps d’installation court grâce à la mise en service facile et rapide
Le nouveau détecteur de couleur CSM en boîtier miniature offre une détection de couleurs précise et est compatible avec IO-Link. Il convient parfaitement pour les applications où il s’agit de détecter avec fiabilité les caractéristiques de couleur tout en occupant le moins d’espace de montage possible. Le capteur détecte et surveille les objets sur la base de leur couleur. Le petit détecteur de couleur CSM peut être configuré aisément à l’aide de méthodes d’apprentissage statiques ou dynamiques. Cela peut s’effectuer sur place via le bouton d'apprentissage ou à distance via IO-Link et offre ainsi des possibilités de diagnostic et de visualisation intelligentes ainsi qu'une configuration simple. Avec une distance de détection entre 12,5 mm et 15 mm dans la variante étendue, le CSM peut être utilisé sans problèmes dans de nombreuses applications.
En bref
Détecteur de couleur dans un boîtier miniature qui permet d’économiser un espace de montage précieux
Méthodes d’apprentissage statiques et dynamiques avec le bouton d’apprentissage intuitif
L’apprentissage à distance via IO-Link permet de réaliser la visualisation, la configuration et le diagnostic
Distance de détection entre 12,5 mm et 15 mm pour une adaptation aisée aux différentes exigences de l’application
Nouveau système optique avec une distance de détection supérieure, une tolérance supérieure, plus de robustesse et une détection RGB homogène
optique
Nouvelle optique robuste
Grâce à la nouvelle optique améliorée, le CSM augmente l'homogénéité RGB et assure un spot lumineux plus régulier, ce qui conduit à une précision de mesure améliorée et une détection stable. L’optique du CSM dispose d’une structure de collimation permettant d’atteindre une distance de détection et des plages de tolérance supérieures. De plus, le coefficient de réflexion diffuse est optimisé et la performance globale améliorée.
Une variante avec distance de détection supérieure de 15 mm et tolérance élargie de ± 4 mm ainsi qu'une version standard de 12,5 mm avec une stabilité améliorée est disponible.
Détection précise et fiable de différentes nuances de couleur grâce à l’optique améliorée.
Le CSM offre une performance et une robustesse optimales pour la détection des couleurs, garantissant ainsi un débit optimal de la machine
Dynamic teach-in and IO-Link
IO-Link, apprentissage statique et dynamique
Le nouvel algorithme d’apprentissage du CSM offre la méthode d’apprentissage statique à un point ainsi que la méthode d’apprentissage dynamique consistant à balayer plusieurs points pour obtenir un apprentissage plus complet. Cela améliore nettement la fiabilité et la performance de la détection.
La compatibilité IO-Link du CSM offre en plus une flexibilité lors de la configuration et la surveillance décentralisées via un profil Smart Sensor.
Des méthodes d’apprentissage intuitives via des bouton-poussoirs intégrés assurent une meilleure expérience de l'utilisateur et une utilisation simplifiée.
Grâce à des fonctions d’apprentissage diversifiées, à la configuration à distance et aux possibilités de surveillance, le CSM offre une liberté et une flexibilité absolues même dans des domaines d'application difficiles