FR
Pays: FR (Canada)
Sélectionner pays / région

Langue

  • Anglais
  • Français
asf-ir-universal-robots-stage-teaser-image-webx

Des solutions pour les robots Universal Robots

Universal Robots (UR) propose de nombreuses solutions de cobots pour les entreprises de toutes tailles. Le portefeuille de cobots de UR propose les cinq modèles suivants en vue de la charge et de la portée :

  • UR3e (capacité de charge 3 kg, portée 500 mm)
  • UR5e (capacité de charge 5 kg, portée 850 mm)
  • UR10e (capacité de charge 12,5 kg, portée 1.300 mm)
  • UR16e (capacité de charge 16 kg, portée 900 mm)
  • UR20 (capacité de charge 20 kg, portée 1.750 mm)

Ils permettent de couvrir de nombreuses applications. Avec leurs six articulations, l’incroyable flexibilité et l’intégration aisée dans les environnements de production existants, les cobots sont parfaits pour faire des exploits. Des exploits qui deviennent encore plus grands avec la solution de détection et le logiciel de SICK et et vous serez donc capables de maîtriser vos exigences individuelles dans le domaine de la sécurité et de vision industrielle. Dans ce contexte, SICK propose aussi bien des solutions intégrées spécialement conçues pour l'écosystème UR+ que de nombreuses autres solutions intégrables pour les robots UR.

Logo Universal Robots Certifié

LES SOLUTIONS DE DÉTECTION ET LOGICIELS POUR LES ROBOTS UNIVERSAL ROBOTS

Des solutions intégrées pour l’écosystème UR+

Solutions intégrées de capteurs et de logiciels pour les domaines d'application Robot Vision et Safe Robotics

Choisir une solution
Solutions intégrées de SICK pour l'écosystème UR

Autres solutions pour robots d'Universal Robots

Solutions de capteurs et de logiciels pour les domaines d'application Robot Vision et Safe Robotics

Choisir des solutions
Solutions de SICK pour les robots d'Universal Robots

VOTRE CONSEIL PERSONNALISÉ

Vous êtes intéressé par les solutions robotiques de SICK ? Vous souhaitez en savoir plus sur la robotique ou vous avez besoin d’un conseil concret ? Notre équipe d’experts en robotique vous assiste avec plaisir et trouvera la solution adaptée pour votre application.

Formulaire de contact avec l’icône de l’enveloppe

Contactez-nous