- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Connexion en série sûre
- Connexion en série sûre
- Flexi Loop
- FLN-EMSS1100108
Connexion en série sûre
Flexi Loop / Nœud pour interrupteurs de sécurité (EMSS)
FLN-EMSS1100108
1061712
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
Niveau d'intégrité de la sécurité SIL3 (CEI 61508) Catégorie Catégorie 4 (EN ISO 13849) Niveau de performance PL e (EN ISO 13849) PFHD (probabilité moyenne d'une défaillance dangereuse par heure) 0,76 x 10-9 (EN ISO 13849) TM (durée d'utilisation) 20 années (EN ISO 13849)
- Fonctions
Fonction de diagnostic et de contrôle Court-circuit transversal Contrôle par nœuds Flexi Loop Court-circuit Contrôle par nœuds Flexi Loop Erreur de discordance Contrôle par nœuds Flexi Loop Erreur de séquence Contrôle par nœuds Flexi Loop
- Interfaces
Utilisation du raccordement Raccordement du dispositif de sécurité Pour interrupteur de sécurité électromécanique bicanal équivalent (EMSS), avec entrée standard, avec sortie standard Entrée Flexi Loop Pour la connexion à un module Flexi Loop précédent ou pour le raccordement de la ligne Flexi Loop au système de commande de sécurité Flexi Soft. Sortie Flexi Loop Pour la connexion à un nœud Flexi Loop suivant ou pour la terminaison d'une ligne Flexi Loop avec Flexi Soft Terminator. Mode de raccordement Raccordement du dispositif de sécurité Connecteur femelle M12, 8 pôles Entrée Flexi Loop Connecteur mâle M12, 5 pôles Sortie Flexi Loop Connecteur femelle M12, 5 pôles Nombre d'entrées non sécurisées 1 Nombre de sorties non sécurisées 1 Sortie d'alimentation électrique pour appareils externes ✔
- Caractéristiques électriques - Caractéristiques de fonctionnement
Classe de protection III (EN 61140) Type de tension d'alimentation PELV ou SELV Tension d'alimentation UV 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) Consommation 55 mA
- Caractéristiques électriques - Interface EMSS
Intervalle de l'impulsion test 40 ms Largeur des impulsions de test 12 ms Courant d'impulsion de test via les contacts de commutation 3 mA ... 6,2 mA
- Caractéristiques électriques - Entrées non sécurisées
Tension de commutation HIGH 13 V DC ... 30 V DC LOW 0 V DC ... 5 V DC Courant d'entrée ≤ 6,2 mA
- Caractéristiques électriques - Sorties non sécurisées
Type de sortie Driver Highside, protégé contre les courts-circuits Courant de sortie ≤ 500 mA
- Caractéristiques électriques - Sortie d'alimentation électrique pour appareils externes
Tension d'alimentation 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) Courant de sortie ≤ 2 A
- Caractéristiques mécaniques
Dimensions (l x H x P) 68,15 mm x 48 mm x 18 mm Poids 28 g (± 5 %)
- Caractéristiques ambiantes
Indice de protection IP65 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)
Température de service –25 °C ... +55 °C Température de stockage –25 °C ... +70 °C
- Classifications
eCl@ss 5.0 27371990 eCl@ss 5.1.4 27371990 eCl@ss 6.0 27371819 eCl@ss 6.2 27371819 eCl@ss 7.0 27371819 eCl@ss 8.0 27371819 eCl@ss 8.1 27371819 eCl@ss 9.0 27371819 eCl@ss 10.0 27371819 eCl@ss 11.0 27371819 eCl@ss 12.0 27371819 ETIM 5.0 EC001449 ETIM 6.0 EC001449 ETIM 7.0 EC001449 ETIM 8.0 EC001449 UNSPSC 16.0901 41113704
-
-
-
-