Condition Monitoring (surveillance de l’état) dans le domaine de l’hydraulique et de la pneumatique

22 janv. 2020

Fluid Power de SICK – savoir aujourd’hui ce qui se passera demain. Les capteurs et applications intelligentes dans le domaine des entraînements hydrauliques et pneumatiques du secteur industriel. Ils contribuent à l’optimisation des processus et à une création de valeur améliorée dans de nombreux domaines, et ce également au niveau de la surveillance de l’état et de la maintenance prédictive. Pendant longtemps, ces thèmes relevaient de l’utopie. Mais la numérisation croissante de la production et les méthodes d’analyse des données de plus en plus performantes, ont permis de franchir le pas de la simple observation vers un enregistrement de valeurs de mesure prévisionnelles.

Condition monitoring in hydraulic and pneumatic systems
Condition monitoring in hydraulic and pneumatic systems

 

Capteurs magnétiques pour vérins dans le domaine pneumatique : bien plus qu’une simple détection de position

La surveillance de l’état et la maintenance prédictive sont liées. La transformation ultérieure des données collectées et leur interprétation correcte sont des facteurs décisifs pour l’évolution vers la maintenance prédictive. Ce mécanisme s’opère également pour les capteurs magnétiques pour vérins : on y collecte bien plus de données que seulement la position de piston des entraînements pneumatiques. L’utilisateur obtient des données sur la température ainsi que sur la course effectuée depuis le début de l’installation. Ces données permettent par exemple d’identifier des irrégularités dans le processus de production, puis par la suite, d’en tirer des conclusions sur l’usure du vérin. Ainsi, il est possible de le remplacer à temps avant que des coûts élevés ne soient occasionnés par des temps d’arrêt imprévus de la machine.

Magnetic cylinder sensors in pneumatics
Magnetic cylinder sensors in pneumatics

 

Système hydraulique : des options de diagnostic variées grâce aux capteurs de pression

Dans le domaine hydraulique, les capteurs de pression de la série PBS sont un bon exemple pour une surveillance de l’état et une maintenance prédictive déjà appliquées. Ils disposent d’options de diagnostic qui permettent par exemple d’évaluer les pics de pression ou des situations avec une dépression via IO-Link. Il est également possible d’analyser divers messages d’erreur. En dehors des surpressions et des dépressions, ce sont aussi des paramètres tels qu’une alimentation électrique insuffisante ou des court-circuits qui sont inclus dans l’enregistrement et l’analyse de données. Sur la base de ces données, il est alors possible de faire des affirmations sur le comportement de l’installation et de réaliser des scénarios prévisionnels.

Pour agrandir, cliquer sur le graphique

 

Pour agrandir, cliquer sur le graphique

 

Avez-vous des questions ?

Contacter un expert

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

Pour en savoir plus