Codeurs sans palier
MAS

Mesure d’angle et détection de position économiques et sans contact

Vos avantages

  • Large éventail d’applications grâce à une construction en deux parties et à une conception particulièrement plate et peu encombrante
  • Fonctionnement fluide grâce à une grande tolérance d’alignement et une aide au positionnement magnétique
  • Faibles coûts de maintenance grâce au principe de fonctionnement sans usure et à la conception robuste du capteur
  • Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie et à des besoins de service après-vente minimales
  • Manipulation pratique et intégration particulièrement facile via IO-Link 1.1

Aperçu

Mesure d’angle et détection de position économiques et sans contact

Le capteur d’angle magnétique MAS est une solution particulièrement économique pour la mesure d’angle et la détection de position. Sa conception compacte en deux parties, composée d’un aimant et d’un capteur, garantit une grande flexibilité d’utilisation. Le principe de mesure du MAS est basé sur l’effet Hall et permet une détection d’angle sans contact et donc sans usure. Cela permet d’éviter les pannes et de réduire les coûts de service après-vente. Grâce à IO-Link, le capteur peut être facilement configuré et également surveillé de manière proactive à l’aide de données de diagnostic.

En bref
  • Plage de mesure d’angle de 0° à 360°
  • Résolution de 12 bits (équivalent à 0,09°)
  • Il est possible de définir jusqu’à 32 fenêtres d’angle
  • Indice de protection IP67, IP68
  • Température de service –40 °C à +80 °C.
  • IO-Link 1.1 et jusqu’à 3 sorties numériques
  • Réglage du point zéro via IO-Link ou un câble
  • Données de processus complètes et fonctions de diagnostic intelligentes

Avantages

Très bonne rentabilité sans baisse des performances

L’installation simple et rapide du MAS permet déjà de réduire les coûts au quotidien. IO-Link garantit une configuration particulièrement efficace du capteur. Les paramètres des capteurs existants peuvent également être transférés vers un nouveau périphérique via IO-Link en quelques secondes. En raison du principe de fonctionnement sans contact, le MAS fonctionne sans usure, ce qui réduit considérablement les coûts d’entretien. En outre, les tolérances d’installation élevées permettent une manipulation particulièrement aisée du capteur et un fonctionnement fluide. Ainsi, même dans des conditions difficiles, de bonnes performances sont toujours garanties.

IO-Link permet un paramétrage rapide et aisé ainsi que l’utilisation des données de processus et de diagnostic du capteur

Avec jusqu’à 32 fenêtres d’angle définissables, le champ d’application est encore plus étendu

Réglage aisé du point zéro via IO-Link ou un câble

Performances et rentabilité : des fonctions IO-Link intelligentes, une manipulation pratique et un principe de mesure robuste font du MAS une solution particulièrement économique pour une mesure d’angle et une détection de position précises.

Longue durée de vie grâce au principe de fonctionnement sans usure

Le MAS comprend deux composants principaux : le capteur et l’aimant. Le capteur est logé dans un boîtier entièrement étanche qui le protège contre les conditions ambiantes difficiles. Le principe de mesure étant basé sur l’effet Hall magnétique, le MAS fonctionne sans contact de manière fiable et permanente avec une distance de travail pouvant atteindre 4 mm. Cela signifie que le capteur n’a aucune pièce qui s’use lors du fonctionnement et qui doivent être remplacées régulièrement. Les temps d’arrêt s’en trouvent réduits et la durée de vie des capteurs prolongée. Grâce aux fonctions de diagnostic intégrées, les anomalies peuvent être détectées, observées et corrigées en temps réel.

Le boîtier étanche protège contre les conditions ambiantes difficiles

Sans contact et sans usure

Fonction de diagnostic intégrée

Pour une disponibilité et une durée d’utilisation très élevées : le MAS se distingue par son principe de fonctionnement sans contact et sans usure, notamment en termes de fiabilité et d’insensibilité aux perturbations

Grande flexibilité d’application et solutions sur mesure

Le MAS est conçu pour une utilisation dans de nombreuses applications. Par exemple, dans le domaine des machines-outils pour contrôler les arbres CAM dans les changeurs d’outils. Dans le contrôle d’accès en remplacement des interrupteurs de fin de course mécaniques qui peuvent s’user. Ou dans l’automatisation industrielle et la robotique, où il est nécessaire de contrôler avec précision les mouvements de rotation. La conception robuste du capteur, associée à sa tolérance de décalage élevée, permet une large gamme d’applications dans des environnements industriels exigeants. Le capteur peut être adapté aux exigences spécifiques de l’application via IO-Link.

Sur demande, des variantes d’appareils spécifiques au client peuvent réalisées sans complications.

Vaste champ d’application grâce à sa taille compacte, sa construction en deux parties et sa conception robuste

Une large plage de températures de –40 °C à +85 °C permet une utilisation dans une grande variété d’environnements

Le MAS peut également servir de base à des solutions sur mesure

Le MAS est adapté à une large gamme d’applications exigeantes et fournit des données fiables en permanence, même dans des conditions ambiantes difficiles.

Applications

Téléchargements