Codeurs sans palier

Mesure sans contact des mouvements rotatifs

Des codeurs sans palier génèrent des informations sans contact sur l’angle, la position et les vitesses. Grâce au principe de mesure magnétique, il est possible de séparer mécaniquement l’unité du capteur et l’étalon de mesure. La construction sans palier assure une utilisation sans usure. La flexibilité lors du montage et une intégration système rapide permettent une utilisation dans de nombreuses applications et secteurs.

1 résultat(s) :

Mesure d’angle et détection de position économiques et sans contact
  • Plage de mesure d’angle de 0° à 360°
  • Résolution de 12 bits (équivalent à 0,09°)
  • Il est possible de définir jusqu’à 32 fenêtres d’angle
  • Indice de protection IP67, IP68
  • Température de service –40 °C à +80 °C.
  • IO-Link 1.1 et jusqu’à 3 sorties numériques
  • Réglage du point zéro via IO-Link ou un câble
  • Données de processus complètes et fonctions de diagnostic intelligentes