Codeur incrémental épuré et compact pour des applications rentables
Vos avantages
La conception compacte facilite l’intégration du codeur même dans les espaces confinés, ce qui contribue à une réduction globale de la taille de la machine
Le boîtier intégré dans la bride permet une conception extrêmement compacte et rentable
Les nombreuses options de signaux de sortie offrent une solution adaptée à chaque application
Codeur incrémental épuré et compact pour des applications rentables
Le codeur incrémental DLS40 est une solution fiable pour mesurer la vitesse de rotation et la position. Avec diverses caractéristiques uniques, il redéfinit fondamentalement le mode de fonctionnement des codeurs. Le boîtier intégré dans la bride permet une conception économique, épurée et compacte, et donc une installation simple, surtout dans les espaces confinés. Le DLS40 offre des axes saillants et des axes creux non traversant avec une multitude d’interfaces mécaniques et électriques. De plus, le codeur est équipé d’un QR-code facilement accessible, marqué au laser, qui permet d’accéder directement à la notice d’instructions.
En bref
Impulsions par tour : jusqu’à 1.024
Diamètre du boîtier : 40 mm
Axe saillant, axe creux non traversant
Indice de protection : IP50 (arbre plein)
Interfaces de communication : TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
Mode de raccordement : câble
Conception épurée, compacte
Avantages
Le codeur incrémental DLS40 peut être intégré aisément dans les machines même dans des espaces de montage exigus. A côté de son boîtier étroit avec bride intégrée, l’axe creux non traversant permet d’économiser un espace supplémentaire. La bride stratorique universelle assure une grande flexibilité en termes de position de montage. Cela permet de réaliser des conceptions de machines particulièrement compactes pour les machines nouvellement développées.
Très compact : avec axe saillant 20 mm d’épaisseur, avec axe creux non traversant 25 mm
Le codeur est disponible avec un axe saillant de 6 mm ou un axe creux avec des diamètres de 6, 8, 10 ou 12 mm
La bride stratorique universelle peut être montée à différents endroits de la machine et peut donc y être adaptée
Le DLS40 s’intègre dans de nombreuses applications en nécessitant peu de place et permet de réaliser des conceptions de machines particulièrement compactes.
Polyvalent, performant et utilisable de manière universelle
Avec 1.024 impulsions par tour maximum, le codeur incrémental DLS40 permet de réaliser des mesures de la vitesse et de la position précises - et ce avec jusqu’à 6.000 tours par minute. Combiné à différents signaux de sortie et de nombreux diamètres d’axe creux ainsi qu'une variante d’axe saillant, le codeur convient à de nombreux systèmes d’automatisation et applications.
Emballeuses Le DLS40 fournit des données très précises pour le positionnement de sachets d’emballage avant qu’ils ne soient coupésVéhicules sans conducteur Le codeur transmet à la commande du véhicule des données de vitesse précises de l’unité d’entraînement - y compris des informations sur le sens de déplacementDe nombreux signaux de sortie courants
De nombreux signaux de sortie courants :
4,5 V à 5,5 V, TTL RS 422 ; 10 V à 27 V, HTL Push Pull ; 10 V à 27 V, Open Collector
Le DLS40 offre des données particulièrement précises sur la vitesse et la position - et convient à de nombreuses applications grâce à différents signaux de sortie et paramètres de puissance.
Insensibilité durable
Le DLS40 est compact et rentable tout en disposant des caractéristiques essentielles. Malgré le boîtier étroit, la charge d’axe autorisée de 40 N (radiale) et de 20 N (axiale) offre la robustesse élevée nécessaire pour de nombreuses applications. Afin de résister aux sollicitations dues aux chocs et aux vibrations des applications modernes et dynamiques, des filetages de verrouillage spécifiques réglables de façon mécanique ont été utilisés. Ces derniers assurent que les vis ne se desserrent pas toutes seules. Le boîtier protège en plus très bien contre les perturbations électromagnétiques, ce qui augmente les possibilités d'utilisation du DLS40 dans des applications complexes.
Résiste sans problème à charges d’axes importants jusqu’à 40 N radiale et 20 N axiales
Grâce à IP50, convient à une grande plage de températures de fonctionnement de –10 °C à +70 °C avec des conditions ambiantes très différentes
Grâce à la compatibilité électromagnétique du codeur, les champs électromagnétiques n’influent pas sur la précision de mesure
La conception robuste du DLS40 assure une grande fiabilité et permet l’utilisation dans des conditions ambiantes difficiles.
Accès en ligne aux données du produit
La plaque signalétique du codeur porte une inscription gravée au laser. L’avantage : ainsi, elle est protégée contre l’usure. Via un QR-code, les informations produit, données de produit et notices d'instructions actuelles peuvent être consultées en ligne. En renonçant à la version imprimée, ce type d’accès aux données est par ailleurs durable.
Montage durable : la plaque signalétique avec une inscription gravée au laser est durable et les informations sur le codeur restent donc lisibles très longtemps. Grâce à des documentations basées sur le cloud, les informations sont accessibles partout et à tout moment.