Codeurs absolus
ATM90

Fiable, éprouvé et modulaire

Vos avantages

  • Moins de modèles grâce à un codeur pour toutes les résolutions, monotour et multitours programmable
  • Variable grâce à différentes possibilités de raccordement électrique
  • Codeur sans maintenance, longue durée de vie
  • Mise en service rapide grâce à la fonction de mise à zéro/de préréglage par actionnement d’une touche sur l’appareil ou par logiciel
  • Utilisations sûres grâce aux valeurs de chocs et de vibrations admissibles élevées
  • Disponibilité et service dans le monde entier

Aperçu

Fiable, éprouvé et modulaire

L’ATM90 vient compléter la gamme de produits de l’ATM60 avec les modèles à axe creux traversant. L’ATM90 fonctionne fiablement, même dans des conditions ambiantes difficiles. Son robuste design mécanique assure une très haute fiabilité et une longue durée de vie. Le balayage monotour magnétique permet une résolution de 13 bits max. dans un tour. La sortie et la détection du nombre de tours, 13 bits max., sont réalisées par une transmission qui ne s’use quasiment pas. L’ATM90 n’a donc pas batterie. Sa petite profondeur de montage de 60 mm associée à une résistance élevée aux chocs et aux vibrations prédestine l’ATM90 à des applications avec des charges mécaniques élevées et des fortes variations climatiques.

En bref
  • Codeur absolu multitours extrêmement robuste jusqu’à 26 bits
  • Axe creux traversant pour une profondeur de montage faible
  • Fonction de top zéro et préréglage à l’aide du matériel / d’un logiciel
  • Interface de communication : SSI, PROFIBUS DP
  • Réglable électroniquement, résolution configurable
  • Technologie magnétique

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Version codeurMultitours
    Type d’axeAxe creux traversant
    Diamètre de l'axe
    Axe creux traversant12 mm
    1/2″
    16 mm
    Mode de raccordement

    Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial

    Câble, 12 fils, radial

    Adaptateur pour bus, 3x, M14, 7 pôles, radial

    Raccord de câble

    Interface de communicationSSI / PROFIBUS DP
    Interface de communication détailDPV0
    Nombre de pas par tour (résolution max.)
    Résolution max. (nombre de pas par tour x nombre de tours)
    SSI, programmable12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    PROFIBUS DP, DPV0, programmable13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    13 bit x 11 bit (8.192 x 2.048)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    11 bit x 13 bit (2.048 x 8.192)
    Programmable/configurable

    Via l’outil de programmation portatif

    Via l’outil d’ingénierie API

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements