Codeurs absolus
ATM60

Fiable, éprouvé et modulaire

Vos avantages

  • Moins de modèles grâce à un codeur pour toutes les résolutions, monotour et multitours programmable
  • Variable grâce à différentes possibilités de raccordement électrique
  • Codeur sans maintenance, longue durée de vie
  • Un appareil de base avec des possibilités d’utilisation flexibles grâce à des réducteurs d’alésage interchangeables pour l’axe creux non traversant
  • Mise en service rapide grâce à la fonction de mise à zéro/de préréglage par actionnement d’une touche sur l’appareil ou par logiciel
  • Utilisations sûres grâce aux valeurs de chocs et de vibrations admissibles élevées
  • Disponibilité et service dans le monde entier

Aperçu

Fiable, éprouvé et modulaire

Le codeur absolu multitours ATM60 de SICK fournit des informations fiables sur la position avec une résolution jusqu’à 26 bits, même dans des conditions ambiantes difficiles. Cette gamme de produits éprouvés sur le terrain se base sur un principe de mesure magnétique. Le version monotour de 13 bits est balayé par un capteur à l’aide d’éléments magnétiques permanents Le domaine multitours de 13 bits est composé d’un réducteur magnétique. Équipé d’une touche de mise à zéro, le codeur peut être mis sur zéro ou sur une valeur programmée par l’utilisateur de manière pratique sur place. Grâce au balayage magnétique, à son robuste boîtier selon l’indice de protection IP67 et à sa résistance élevée aux chocs et aux vibrations, l’ATM60 convient parfaitement à une utilisation dans des conditions difficiles.

En bref
  • Codeur absolu multitours extrêmement robuste jusqu’à 26 bits
  • Axe saillant avec bride de serrage ou bride synchro, axe creux non traversant, accessoires d’adaptatation
  • Fonction de top zéro et préréglage à l’aide du matériel / d’un logiciel
  • Interface de communication : SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP ou CANopen
  • Réglable électroniquement, résolution configurable
  • Technologie magnétique

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Version codeurMultitours
    Type d’axe

    Arbre plein, bride synchro

    Arbre plein, bride de serrage

    Axe creux non traversant

    Diamètre de l'axe
    Arbre plein, bride synchro6 mm
    Arbre plein, bride de serrage10 mm
    Axe creux non traversant15 mm 1)
    Mode de raccordement

    Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial

    Câble, 12 fils, radial

    Adaptateur pour bus pour CANopen

    Adaptateur pour bus pour PROFIBUS

    Adaptateur pour bus pour DeviceNet

    Interface de communication

    SSI

    CANopen

    PROFIBUS DP

    DeviceNet™

    Interface de communication détailDPV0
    Nombre de pas par tour (résolution max.)
    SSI, programmable8.192 (13 bit)
    Résolution max. (nombre de pas par tour x nombre de tours)
    CANopen, programmable13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    PROFIBUS DP, DPV0, programmable13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    DeviceNet™, programmable13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192)
    Programmable/configurable

    Via l’outil de programmation portatif

    Via l’outil d’ingénierie API

    • 1) Pinces de serrage pour 6, 8, 10, 12 mm et 14 mm ainsi que 1/4", 3/8" et 1/2" à commander séparément comme accessoires. Une pince de serrage n'est pas nécessaire pour le diamètre d'axe de 15 mm.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements