Grâce à la modularité de la technologie CoreTech, le codeur absolu monotour ARS60 offre la solution sur mesure pour chaque application. Un nombre quelconque de pas compris entre 2 et 32 768 ainsi qu’une sortie SSI ou parallèle dans tous les modèles mécaniques courants font de l’ARS60 une solution universelle pour quasiment toutes les exigences.
En bref
- Codeur absolu monotour
- Résolution : jusqu’à 15 bits (32 768 pas)
- Interface électrique : SSI avec type de code Gray ou Gray décalé
- Interface électrique : parallèle avec type de code Gray, Gray décalé, binaire, BCD
- Fonction de mise à zéro
- Interfaces mécaniques : bride de serrage, bride synchro, arbres creux traversant et non traversant
- Indice de protection : jusqu’à IP66