Aperçu
Compact, robuste, puissant
L’A3M60 PROFIBUS est un codeur absolu multitours extrêmement robuste compris dans un boîtier de 60 mm. La fiabilité maximale, même dans les conditions ambiantes les plus difficiles, est obtenue par un balayage magnétique et donc extrêmement robuste aussi bien pour la détection monotour que pour celle multitours. La nouvelle technologie monotour combine la robustesse d’un capteur magnétique à de hautes résolutions comme seuls les systèmes optiques pouvaient le proposer jusqu’à présent. Pour l’A3M60, la technologie innovatrice multitours à engrenage direct réduit au minimum le nombre de composants mobiles. Il en résulte une plus longue durée de vie pour une maintenance réduite et donc une disponibilité optimale de l’installation. La technologie très compacte pour les détections monotour et multitours offre à l’utilisateur une solution peu encombrante et peu coûteuse. Associé à l’interface PROFIBUS intégrée, l’A3M60 convient particulièrement aux applications disposant d’un petit espace de montage.
En bref
- Robuste codeur absolu multitours avec jusqu’à 31 bits (monotour 14 bits et multitours 17 bits)
- Bride de serrage, bride synchro ou arbre creux non traversant
- Design compact (< 70 mm)
- Interface PROFIBUS intégrée avec fonctionnalités DP V0, V1 et V2 (selon le type)
- Connectique : 3 connecteurs M12
- Classe de protection jusqu’à IP67
- Température de service : –30 °C à +80 °C (selon le type)