Aperçu
Mesure de la position et de la vitesse avec la plus grande précision
Précision, vitesse et dynamique jouent un rôle particulièrement important lors de la mesure des mouvements linéaires. Le système de mesure linéaire compact TTK70 à interface HIPERFACE® ou SSI possède aussi toutes ces qualités. Le principe de fonctionnement magnétique, les grandes longueurs de mesure et la très haute résolution ouvrent de nombreuses possibilités pour la saisie de la position et de la vitesse. Le système de mesure sans contact est composé d’une tête de lecture compacte et d’une bande magnétique. La tête de lecture a pour tâche de saisir les valeurs de position. La bande magnétique représente la référence de mesure et est dotée d’une division magnétique en une piste incrémentale et une piste absolue.
En bref
- Saisie sans contact de la position absolue et de la vitesse, sans course de référence
- Avec interface HIPERFACE® ou SSI
- Longueur de mesure jusqu’à 4 m
- Pour des vitesses de déplacement élevées jusqu’à 10 m/s
- Mesures fiables même en cas d’encrassement ou de condensation de la bande magnétique
- Petite tête de lecture compacte
- Certification SIL2 et PL d (Interface HIPERFACE®)