Codeur linéaire magnétique
TTK50

Mesure à vitesse maximale pour les moteurs linéaires

Vos avantages

  • Suppression du cycle de référence en raison du système de mesure absolue
  • Pas de maintenance grâce au principe de mesure sans contact
  • Intégration facile du système grâce à l’interface HIPERFACE®
  • Développé spécifiquement pour l’utilisation dans des entraînements directs linéaires
  • Utilisation même dans des conditions ambiantes difficiles
  • Facile à intégrer à un système d’entraînement sûr grâce à la certification

Aperçu

Mesure à vitesse maximale pour les moteurs linéaires

Précision, vitesse, dynamisme, rigidité et qualité élevée du régulateur – ce sont ces propriétés qui jouent un rôle important dans les applications haute gamme en technologie de l´entraînement. Le système de mesure linéaire TTK50 qui possède toutes ces propriétés est un système très compact de rétroaction pour moteurs avec interface HIPERFACE®. Le principe de fonctionnement magnétique, les grandes longueurs de mesure et la très haute résolution ouvrent de nombreuses possibilités pour la détection de la position absolue sur les moteurs linéaires. À l’intérieur, le TTK50 renferme la toute dernière technologie de capteurs et d’analyse. La carte de capteur alignée au plan de mesure est équipée de deux voies parallèles avec capteurs à effet Hall. Leur disposition correspond à la division de la bande magnétique en une composante incrémentale et une absolue. Pour le calcul des valeurs de position absolue pendant le fonctionnement, la tête de lecture détecte d´abord la position initiale absolue au démarrage du moteur linéaire. Toutes les autres positions réelles de l´entraînement sont ensuite déterminées via la position incrémentale sur la piste magnétique ou sur les signaux sinus/cosinus.

En bref
  • Système de mesure de longueur absolue, sans contact et sans usure pour les moteurs linéaires
  • Longueurs de mesure jusqu’à 1 m
  • Convient à des vitesses de déplacement élevées jusqu’à 10 m/s
  • Détermination fiable de la position même en cas d’encrassement et de condensation de la bande magnétique
  • Plaque signalétique électronique et programmation de la valeur de position
  • Détermination de la position absolue, pas d’initialisation de référence
  • Interface HIPERFACE®
  • Certification SIL2 et PL d

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Longueur de mesure0 m ... 0,94 m
    Résolution1 µm
    Mode de raccordementCâble, 8 fils (4 x 2 x 0,15 mm²)
    Système de sécurité– / ✔
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements