Codeur linéaire magnétique
STL/ETL70

Mesure à vitesse maximale pour les entraînements directs linéaires

Vos avantages

  • STL/ETL70 ne nécessite aucune course de référence et est ainsi immédiatement opérationnel après une désactivation.
  • Montage facile grâce à une LED d’état, qui indique la position de montage idéale du système de feedback-moteur.
  • Montage possible dans quasiment toutes les situations grâce au connecteur mâle M12 rotatif.
  • Absence de maintenance grâce au principe de mesure sans contact, évitant ainsi les temps d’arrêt de la machine dus à de l’usure
  • Intégration simple du système grâce à l’interface HIPERFACE® ou HIPERFACE DSL®.
  • Disponibilité élevée comparé aux systèmes optiques, également en cas de poussière, saleté et humidité
  • Certification STL70-2 SIL2 et PL d (interface HIPERFACE®)

Aperçu

Mesure à vitesse maximale pour les entraînements directs linéaires

Précision, vitesse, dynamisme et rigidité élevée – ce sont ces propriétés qui jouent un rôle important dans les applications modernes en technologie de l’entraînement. Les systèmes de feedback moteur linéaires STL/ETL70 répondent à toutes ces caractéristiques à l’aide de l’interface HIPERFACE® ou HIPERFACE DSL®. Le principe de fonctionnement magnétique, les grandes longueurs de mesure jusqu’à 16 m et la haute résolution ouvrent de nombreuses possibilités pour la détection de la position absolue. La toute nouvelle technologie de capteurs et d’analyse constitue l’intérieur des systèmes feedback-moteur. Grâce au HIPERFACE DSL® l’ETL70 est le premier système de feedback-moteur au monde doté de la technologie monocâble.

En bref
  • Système de mesure absolu pour les entraînements directs linéaires
  • Longueurs de mesure : jusqu’à 16.384 m
  • Vitesses de déplacement élevées : jusqu’à 10 m/s
  • LED d’état
  • Système de mesure sans contact, distance de lecture avec la bande magnétique : jusqu’à 0,8 mm
  • Plaque signalétique électronique
  • ETL70 doté de la technologie monocâble grâce à l’interface HIPERFACE DSL®.
  • STL70 avec interface HIPERFACE®.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Longueur de mesure0 m ... 16,384 m
    Interface de communicationHIPERFACE®, HIPERFACE DSL®
    Résolution

    0,448 µm lors de l’interpolation des signaux sinus/cosinus avec par ex. 12 bits

    1 µm

    Mode de raccordement

    Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel

    Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel

    Système de sécurité– / ✔
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements