SICK se forme : formation sur la sécurité fonctionnelle des machines

Entwicklungs- und Konstruktionsphase
Entwicklungs- und Konstruktionsphase

Dès la phase de développement et de conception d'une machine, il faut tenir compte de la manière dont sa sécurité peut être garantie. En effet, les accidents sont souvent causés par une appréciation des risques insuffisante. Pendant l'implémentation et la mise en service, les risques résiduels peuvent être réduits par l'installation de systèmes de sécurité supplémentaires. La sécurité des machines dépend de manière décisive du bon fonctionnement du système de sécurité et des autres mesures de réduction des risques. Mais la sécurité au travail doit aussi être garantie en permanence dans l'entreprise. La sécurité fonctionnelle joue un rôle important pour chacune de ces phases et nécessite des connaissances appropriées de la part des responsables techniques. 

 

SICK propose la formation continue de Certified Functional Safety Expert - SGS-TÜV Saar (CFSAE) et Certified Functional Safety Technician - SGS-TÜV Saar (CFSAT). Développeurs, concepteurs, intégrateurs, techniciens et exploitants peuvent suivre des formations dans le domaine de la sécurité fonctionnelle et apprendre comment garantir la sécurité des machines.  

SICK est un partenaire de coopération reconnu de SGS-TÜV Saar pour le programme de formation sur la sécurité fonctionnelle. Les formateurs SICK qualifiés et listés par le SGS-TÜV Saar sont des spécialistes qui disposent de vastes connaissances théoriques et pratiques. Une longue expérience des projets, une formation continue dans le domaine de la sécurité fonctionnelle et des capacités didactiques sont des caractéristiques de compétence du personnel de formation de SICK. Les formations permettent aux ingénieurs, concepteurs, techniciens et autres personnes intéressées dans des domaines pertinents de devenir des experts ou des techniciens en sécurité fonctionnelle reconnus au niveau international et d'approfondir leurs connaissances. Les formations ont lieu dans une succursale SICK, sur place chez le client ou encore virtuellement et sont actuellement disponibles en anglais, en espagnol, en turc et en chinois. Les entreprises situées dans d'autres régions du monde peuvent également acquérir des connaissances sur les exigences et les directives de l'Union européenne en matière de sécurité et simplifier l'exportation de leurs biens et marchandises. 

SICK-Expertentraining CFSAE
SICK-Expertentraining CFSAE

Tout un programme

La formation d'experts SICK CFSAE aborde les thèmes complexes de l'appréciation et de la réduction des risques, de la sécurité des machines et de la sécurité fonctionnelle sur les machines. Différents dispositifs de protection tels que les grilles de protection et les dispositifs de protection électrosensibles, mais aussi des logiciels liés à la sécurité permettant de réduire les risques, sont présentés à cette occasion. Une autre série de thèmes porte sur les positions de montage possibles des dispositifs de protection. Les exigences pour le développement de systèmes de commande relatifs à la sécurité, y compris les bases pour la vérification et la validation des fonctions de sécurité, sont enseignées sur la base des normes suivantes : EN ISO 12100 (Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation et réduction des risques), EN ISO 13849 (Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité) et EN/CEI 62061 (Sécurité des machines - Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques / électroniques / électroniques programmables). Les formateurs SICK travaillent avec des exemples pratiques détaillés et donnent des conseils d'experts éprouvés, notamment sur la documentation et sur le thème de la gestion de la sécurité fonctionnelle. En outre, ils apportent leur soutien aux fabricants dans la mise en œuvre de la directive d’utilisation des outils de travail. D'autres contenus de formation se rapportent à la norme EN/CEI 61508 (sécurité fonctionnelle des systèmes électriques / électroniques / électroniques programmables relatifs à la sécurité) ainsi qu'à la directive machines.

La formation technique SICK (CFSAT) permet d'apprendre l'importance des normes et prescriptions fondamentales pour la sécurité des machines (par exemple ISO 12100, ISO 13849, directive européenne sur les machines, directive européenne sur les outils de travail). Les formateurs de SICK expliquent pourquoi l'appréciation des risques et la détermination des dangers sont nécessaires et quelles sont les procédures utilisées à cet effet. À l'aide d'exemples concrets, ils montrent quels sont les dispositifs de protection existants et à quoi ils servent, ce à quoi il faut généralement faire attention lors de l'installation des équipements de protection choisis et de leur utilisation fiable, et pourquoi l'installation correcte des dispositifs de protection est si importante. D'autres contenus de formation sont l’identification des atteintes à la sécurité chez les opérateurs de machines et des défauts dans la sécurité des machines ainsi que le maintien de la sécurité au travail dans le fonctionnement quotidien. L'appréciation de la sécurité et les conséquences de la transformation des machines sont également au programme.

Parfaitement qualifié avec les certificats CFSAE et CFSAT (SGS-TÜV Saar)

Les participants reçoivent des documents de formation détaillés et peuvent, s'ils le souhaitent, passer un examen final. En cas de réussite à l'examen, la SGS-TÜV Saar délivre le certificat Certified Functional Safety Expert - SGS-TÜV Saar (CFSAE) ou Certified Functional Safety Technician - SGS-TÜV Saar (CFSAT), reconnu dans le monde entier.

 

Haben Sie noch Fragen?
Haben Sie noch Fragen?

Vous avez des questions ?


Adressez-vous à nos experts 

Die Lernangebote auf einen Blick
Die Lernangebote auf einen Blick

Les offres d'apprentissage en bref

Vers le portefeuille de formations 

Certified Functional Safety Application Expert
Certified Functional Safety Application Expert

Certified Functional Safety Application Expert

Aller à la formation

Certified Functional Safety Application Technician
Certified Functional Safety Application Technician

Certified Functional Safety Application Technician

Aller à la formation