Capteurs de position avec un rapport qualité-prix optimal pour rainure en T
Vos avantages
Mesure aisée de la position du piston grâce à la saisie des valeurs de position absolues au sein d'une plage de mesure définie de 50 mm
Montage rapide et simple sur le côté ou par le haut dans les rainures en T - sans démontage ni capuchons de vérins
Mise en service simple sans paramétrage fastidieux
Convient à de nombreuses applications : avec sa construction compacte, le capteur convient pour toutes les rainures en T courantes dans le monde entier, quels que soient le profil ou la marque du vérin
Fixé rapidement et de façon fiable dans les rainures en serrant la vis de fixation de seulement un quart de tour
Fonction de diagnostic de l’actionneur pour la surveillance d’état préventive des entraînements pneumatiques
Capteurs de position avec un rapport qualité-prix optimal pour rainure en T
Le capteur de position économique MPS-M détermine sans contact, en continu et au micromètre près la position des pistons dans les entraînements pneumatiques. Il est conçu pour les vérins avec rainures en T et peut y être fixé aisément, rapidement et de façon fiable. Après le montage, le MPS-M est directement opérationnel pour des mesures - le paramétrage ou l’apprentissage pour la détermination de la position des pistons sont inutiles. Il fournit en continu des données de position précises via l’interface analogique ou IO-Link. De plus, il est possible de configurer jusqu’à huit points de commutation avec différents modes de commutation à l’aide d’IO-Link. La fonction de diagnostic de l’actionneur du capteur rend visible les processus dans les entraînements pneumatiques à l’aide de données de performance telles que la vitesse du piston, la distance parcourue du piston ou le nombre de courses de piston.
En bref
Pour toutes les rainures en T courantes
Feedback de position au sein d'une plage de mesure définie de 50 mm
Répétabilité : 0,05 mm
Interface analogique : 0 V à 10 V
IO-Link (mesure de position, 8 points de commutation, fonction de diagnostic de l’actionneur)
Données de diagnostic de l’actionneur : vitesse de piston, course du piston, intensités de champs magnétiques etc.
Longueur du boîtier : 32,5 mm
Avantages
Alliance de la précision et de la longévité
Avec le développement de composants de plus en plus petits, la miniaturisation des installations de production va de l’avant. Pour cela, le capteur de position intelligent MPS-M possède un boîtier très court d'une longueur de seulement 32,5 mm. Il détecte la position de piston avec une grande précision même dans des vérins très petits. La conception robuste du boîtier du capteur, associée à la fixation éprouvée, assure une longue durée de vie. Le MPS-M est une solution économique permettant de réaliser de nombreuses applications dans le secteur de la construction de machines, de l’électronique, de l’énergie solaire et de l’automobile.
Le principe de mesure sans usure fournit des données de mesure précises sur l’ensemble de la durée de vie du capteur.
Deux LED intégrées informent l’utilisateur sur l’état du capteur.
Grâce au système de mesure de course magnétique ultra précis, le MPS-M compact assure une détection compacte des pistons tout en étant un fournisseur de données particulièrement durable et fiable.
Mise en service ultra simple
Le MPS-M est installé en quelques secondes et il est particulièrement confortable à utiliser : le capteur de position compact peut être aisément positionné par le haut dans les rainures en T ou bien inséré latéralement et fixé via une vis excentrique avec seulement un quart de tour. Ainsi, il n’est pas nécessaire de démonter les capuchons des vérins. Après le montage du capteur, la mesure de position peut être lancée tout de suite, car aucun apprentissage ni pré-réglage compliqué ne sont nécessaires. En option, il est possible de définir jusqu’à huit points de commutation via IO-Link. Ceci permet de gagner du temps précieux et de réduire les coûts et rend l’intégration du capteur aussi simple que possible.
Gain de temps lors de l’installation initiale et du remplacement des appareils car le capteur s’insère aisément latéralement ou bien par le haut dans la rainure. Il n’est pas nécessaire de démonter les capuchons du vérin pour cela.
Avec une longueur de boîtier de seulement 32,5 mm et sans contours perturbateurs à l’extérieur de la rainure, il convient à presque toutes les situations de montage.
Prêt à l'emploi : en quelques tours de main, le MPS-M est opérationnel et capable de mesurer avec précision la position de pistons dans les vérins pneumatiques.
Moins d’arrêts de production grâce à la surveillance d’état
Le MPS-M augmente la transparence : grâce à la fonction de diagnostic de l’actionneur, il rend visible les processus à l’intérieur des entraînements pneumatiques. Via IO-Link, le capteur envoie des données à la commande, par exemple sur l’intensité du champ magnétique, sur la course du piston, sur les durées des cycles ainsi que sur la durée de la course et la vitesse du piston. Les données peuvent notamment indiquer une usure possible de l’actionneur. Ainsi, les composants critiques peuvent être identifiés, réajustés ou remplacés en temps voulu, ce qui permet d’éviter les pannes imprévues des machines.
Le MPS-M fournit des données pour la surveillance d’état - sans composants de surveillance supplémentaires.
Les données sont affichées rapidement et clairement sur le panneau de commande.
Augmenter la productivité tout en réduisant les coûts d’exploitation - les données de diagnostic du MPS-M permettent une surveillance d’état préventive des entraînements pneumatiques. L’avantage : le risque d’un arrêt ou d'une défaillance de la machine peut être réduit sans devoir installer des composants de surveillance supplémentaires.