Position analogiques
MPS-C

MPS-200CLTP0
1079364
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Type de vérinRainure en C
      Formes de vérin avec adaptateur

      Vérin cylindrique

      Vérins à tige profilée et à tirant

      Rail SMC CDQ2

      Rail SMC ECDQ2

      Plage de mesure200 mm 1)
      Longueur du boîtier215 mm
      Sortie de commutationPush-pull : PNP/NPN
      Fonction de sortieAnalogique, IO-Link, sortie de commutation
      Version électriqueCC 4 fils
      Sortie analogique (tension)0 V ... 10 V
      Sortie analogique (courant)4 mA ... 20 mA
      Indice de protectionIP67 2)
      Réglage
      Panneau de commande apprentissageProgrammation des sorties analogiques
      Sélection de la sortie de courant ou de tension
      Inversion de la sortie analogique
      Programmation des sorties de commutation numériques
      IO-LinkProgrammation de 4 points de commutation
      Configuration de la broche 2 (0 V – 10 V, 4 mA – 20 mA)
      Plage de mesure (mm) de la programmation (sortie analogique)
      Verrouillage de la touche de programmation
      Mode de programmation par sortie via IO-Link (mode capteur pour vérin, mode deux points, mode fenêtre et mode un point)
      • 1) ± 1 mm.
      • 2) Selon EN 60529.
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation12 V DC ... 30 V DC
      Consommation42 mA, sans charge
      Chute de tension≤ 2 V
      Courant permanent Ia≤ 100 mA 1)
      Résistance de charge max.≤ 500 Ω Sortie de courant, pour 24 V
      Résistance de charge min.≥ 2 kΩ 2)
      Classe de protectionIII
      Durée d'initialisation0,15 s
      Intensité du champ magnétique requise standard3 mT ... 12 mT
      Résolution typ.≥ 50 µm
      Défaut de linéarité typ.0,3 mm 3)
      Reproductibilité typ.0,1 mm 4)
      Taux de balayage typ.1 ms
      Protection contre l'inversion de polaritéOui
      Protection contre les courts-circuitsOui
      LED d'état de commutationOui
      Sortie de commutation numériqueOui
      ApprentissageOui
      Température de fonctionnement–20 °C ... +70 °C
      Immunité aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
      CEMSelon EN 60947-5-7 5)
      Mode de raccordementCâble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 0,3 m
      Mode de raccordement, détail
      Propriété de congélationNe pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C
      Section du conducteur0,08 mm²
      Diamètre de câbleØ 2,6 mm
      Rayon de courbureEn cas de pose fixe > 5 x diamètre de câble
      À l’état en mouvement > 10 x diamètre de câble
      Sortie de câbleAxial
      Matériau
      BoîtierPlastique
      CâblePUR
      Fichier UL n°NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
      • 1) ≤ 100 mA (PUSH); ≥ –100 mA (PULL).
      • 2) Sortie de tension.
      • 3) À 25 °C, erreur de linéarité (écart maximum) en fonction de la courbe de réponse et de la fonction d'écart minimal.
      • 4) À 25 °C, répétabilité en cas de mouvement magnétique à partir d'une direction.
      • 5) Il est possible que, sous l'action de facteurs transitoires, des différences apparaissent au niveau des mesures analogiques.
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      MTTFD72 années
      DCavg0 %
      TM (durée d'utilisation)20 années
    • Interface de communication
      Interface de communicationIO-Link V1.1
      Interface de communication détailCOM3
      Temps de cycle1 ms
      Longueur de données de process16 Bit
      Structure de données de process

      Bit 0 = signal de commutation QL1

      Bit 1 = signal de commutation QL2

      Bit 2 = signal de commutation QL3

      Bit 3 = signal de commutation QL4

      Bit 4 ... 15 = position (in 50 μm)

    • Classifications
      eCl@ss 5.027270104
      eCl@ss 5.1.427270104
      eCl@ss 6.027270104
      eCl@ss 6.227270104
      eCl@ss 7.027270104
      eCl@ss 8.027270104
      eCl@ss 8.127270104
      eCl@ss 9.027270104
      eCl@ss 10.027270104
      eCl@ss 11.027270104
      eCl@ss 12.027274301
      ETIM 5.0EC002544
      ETIM 6.0EC002544
      ETIM 7.0EC002544
      ETIM 8.0EC002544
      UNSPSC 16.090139122230

    Dessins techniques

    MPS-200CLTP0
    Consigne de montage
    MPS-200CLTP0
    Schéma de raccordement Cd-357
    MPS-200CLTP0
    Plan coté Câble avec connecteur mâle M8