Position analogiques
MPS-C

Capteurs de position pour rainure en C

Vos avantages

  • Montage rapide et changement du capteur par drop in
  • Installation simple, aucun mécanisme ou positionneur supplémentaire n’étant nécessaire
  • Intégration dans l’installation possible à tout moment, le capteur étant posé à l’extérieur du vérin
  • Adaptation simple des réglages des capteurs et des paramètres durant le fonctionnement (changement de format, changement de pièces)
  • Flexibilité accrue par rapport aux capteurs conventionnels pour vérins, plusieurs points de commutation pouvant être définis sur un espace minime
  • Grande fiabilité grâce à une conception robuste des capteurs et un principe de mesure sans contact
  • Possibilités de diagnostic élargies grâce au transfert de données via IO-Link

Aperçu

Capteurs de position pour rainure en C

Les capteurs de position MPS-C déterminent en continu, directement et sans contact la position des pistons dans les entraînements pneumatiques. Grâce aux rainures en C, leur montage ne nécessite pas d’outil supplémentaire. Les réglages des capteurs peuvent être adaptés lors de l’installation et ultérieurement durant le fonctionnement par le biais du champ d’apprentissage ou IO-Link. Les capteurs fournissent, via des sorties analogiques ou IO-Link, des données en continu pour des concepts machines flexibles. Ils résolvent ainsi également des tâches telles que le contrôle de la qualité et la gestion des processus en relation avec des vérins et entraînements pneumatiques. Cette communication continue de la position valorise la fonctionnalité des vérins pneumatiques en les rendant plus intelligents, permettant ainsi un usage plus diversifié.

En bref
  • Capteur de position pour montage direct dans les rainures en C sur les vérins et préhenseurs pneumatiques
  • Variantes de capteur avec plage de mesure de 25 mm à 200 mm
  • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
  • Montage possible sur des vérins d’autres formes (p. ex. vérins ronds) au moyen d’adaptateurs

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Fonction de sortieAnalogique, IO-Link, sortie de commutation
    IO-Link
    ApprentissageOui
    Formes de vérin avec adaptateur

    Vérin cylindrique

    Vérins à tige profilée et à tirant

    Rail SMC CDQ2

    Rail SMC ECDQ2

    Plage de mesure25 mm ... 200 mm
    Longueur du boîtier41 mm ... 215 mm
    Tension d'alimentation12 V DC ... 30 V DC
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements