Capteurs pour vérins à rainure en T
RZT7

Capteurs pour vérins à contact Reed pour rainure en T

Vos avantages

  • Un capteur pour une multitude d’applications : la forme du capteur s’adapte à toutes les rainures en T généralement utilisées dans le monde entier, indépendamment du profil ou de la marque du vérin.
  • Montage aisé : le capteur reste en place sans chuter grâce aux nervures latérales, même avant de serrer la vis.
  • Montage rapide : le capteur se fixe rapidement et efficacement dans la rainure en serrant la vis de fixation d’un quart de tour.
  • La vis de fixation robuste maintient le capteur dans la position souhaitée, même en cas de choc ou de vibrations
  • Remplacement aisé du capteur en cas de réparation sans démonter les capuchons

Aperçu

Capteurs pour vérins à contact Reed pour rainure en T

Le capteur pour vérins RZT7 de SICK avec contact Reed détecte efficacement la position des pistons dans les entraînements pneumatiques. Le RZT7 peut être monté directement sur tous les vérins à l’aide de rainures en T classiques. Par ailleurs, SICK propose une vaste gamme d’adaptateurs qui permettent d’utiliser le RZT7 sur d’autres types de vérin. Le RZT7 se distingue par sa facilité de montage : il suffit d’introduire le capteur dans la rainure et de le fixer sur le vérin en effectuant un quart de tour.

En bref
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde

  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

  • LED d’état de commutation (en fonction du type)

  • Indice de protection : IP 67

  • Tension d’alimentation jusqu’à 230 V

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Fonction de sortie

    Contact NO

    Contact NF

    Contact NF ou contact NO

    Caractéristiques spécifiquesTempérature de fonctionnement étendue
    Formes de vérin avec adaptateur

    Vérin à profilé

    Vérin à tirant

    Vérin cylindrique

    Vérin avec rainure en queue d'aronde

    Rail SMC CDQ2

    Rail SMC ECDQ2

    Longueur du boîtier29,5 mm / 32,5 mm
    Tension d'alimentation

    5 V AC/DC ... 30 V AC/DC

    5 V AC/DC ... 230 V AC/DC 1)

    5 V AC/DC ... 120 V AC/DC 2)

    10 V AC/DC ... 48 V AC/DC 3)

    • 1) Protection secteur F < 0,5 A CEI 60127-2 feuille 1.
    • 2) Protection secteur F < 0,8 A CEI 60127-2 feuille 1.
    • 3) Tension assignée : inclut toutes les variations de la tension d’alimentation.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements