Capteurs pour vérins à rainure en T
MZT8

Capteurs pour vérins avec point de commutation précis pour rainure en T

Vos avantages

  • Applicable jusqu’à 100 °C
  • Boîtier très robuste aux indices de protection IP 67, IP 68 ou IP 69K prolongeant la durée de vie du capteur
  • Commutation unique précise pour de meilleures performances de la machine
  • Montage facile et rapide avec clé Allen ou tournevis plat
  • Gain de temps lors de l’installation initiale et du remplacement des appareils car le capteur s’insère très facilement par le haut dans la rainure. Démontage inutile des capuchons du vérin.
  • Faibles coûts de maintenance, car le capteur est résistant aux chocs et aux vibrations et ne peut donc pas glisser dans la rainure

Aperçu

Capteurs pour vérins avec point de commutation précis pour rainure en T

Le capteur pour vérins MZT8 de SICK est la solution flexible pour la détection de position du piston dans les actionneurs pneumatiques. Le capteur se pose en toute simplicité dans le vérin et est serré à l’aide d’une vis combinée de seulement un quart de tour avec un tournevis ou une clé Allen. Le MZT8 convient à une utilisation dans les vérins pneumatiques à rainure en T grâce à sa tenue solide dans la rainure. La technologie GMR brevetée et l’ASIC de SICK assurent une commutation précise du capteur. Les commutations multiples sont supprimées, ce qui augmente les performances de la machine. Le MZT8 se décline dans plusieurs variantes jusqu’à l’indice de protection IP 69K et résiste à une température maximale de 100 °C. Ceci garantit la longue durée de vie du capteur et de faibles coûts de maintenance.

En bref
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
  • Versions pour températures élevées : résistance à une température jusqu’à 100 °C
  • Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte
  • Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Fonction de sortieContact NO / contact NF
    Caractéristiques spécifiques

    Extension d'impulsion 20 ms

    Immunité aux champs de soudage et aux champs magnétiques (champs perturbateurs CA)

    Tuyau PTFE

    Connecteur mâle en acier inoxydable

    Température de fonctionnement étendue

    Formes de vérin avec adaptateur

    Vérin à profilé

    Vérin à tirant

    Vérin cylindrique

    Vérin avec rainure en queue d'aronde

    Rail SMC CDQ2

    Rail SMC ECDQ2

    Longueur du boîtier24 mm
    Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements