Aperçu
Capteurs pour vérins avec indicateur de réglage optique pour rainure en T
Le capteur pour vérins MZT8 VIA de SICK est la solution flexible pour la détection de position du piston dans les actionneurs pneumatiques. Le capteur se pose en toute simplicité dans le vérin et est serré à l’aide d’une vis combinée de seulement un quart de tour avec un tournevis ou une clé Allen. Le MZT8 VIA convient à une utilisation dans les vérins pneumatiques à rainure en T grâce à sa tenue solide dans la rainure. La technologie GMR brevetée et l’ASIC de SICK garantissent une commutation précise du capteur. Les commutations multiples sont supprimées, ce qui augmente les performances de la machine. Le MZT8 VIA se décline dans plusieurs variantes jusqu’à l’indice de protection IP 69K. Ceci assure la longue durée de vie du capteur et de faibles coûts de maintenance. La LED jaune sert d’indicateur de réglage visuel et facilite l’installation et le contrôle de la position de montage du capteur. La LED verte supplémentaire indique si le MZT8 VIA est en marche.
En bref
- Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
- L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
- Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
- LED jaune comme indicateur de réglage optique et affichage de l’état de commutation
- Affichage de l’état par une LED verte
- Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte
- Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K
- IO-Link et fonctions d’automatisation