Aperçu
Capteurs pour vérins avec un rapport qualité-prix optimal pour rainure en T
Le capteur pour vérins MZT7 de SICK avec technologie GMR détecte efficacement la position des pistons dans les entraînements pneumatiques. Le MZT7 peut être monté directement sur tous les vérins à l’aide de rainures en T classiques. Par ailleurs, SICK propose une vaste gamme d’adaptateurs qui permettent d’utiliser le MZT7 sur d’autres types de vérin. Le MZT7 se distingue par sa facilité de montage : il suffit d’introduire le capteur dans la rainure et de le fixer sur le vérin en effectuant un quart de tour.
En bref
- Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
- L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
- Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
- LED d’état de commutation
- Indice de protection : IP 67