Aperçu
Capteurs pour vérins avec deux points de commutation réglables pour rainure en T
Les capteurs pour vérins MZ2Q-T de SICK permettent de détecter deux positions de fin de course ou positions intermédiaires sur les vérins pneumatiques, les grappins ou les curseurs avec un seul capteur. Ceci est réalisé avec deux points de commutation réglables individuellement dans un seul boîtier de capteur. Cette solution est plus simple, rapide et économique que les variantes classiques car une seule rainure est utilisée. Le montage et le câblage sont plus simples et l’application est réalisée très efficacement.
En bref
- Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
- L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
- Réglage facile de deux points de commutation avec la touche d’apprentissage
- LED d’affichage des deux points de commutation
- Plage de détection jusqu’à 50 mm de course