- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Capteurs pour vérin
- Capteurs pour vérins à rainure en C
- MZCG
- MZCG-1Z7PS-KP0
Capteurs pour vérins à rainure en C
MZCG
MZCG-1Z7PS-KP0
1083699
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Type de vérin Rainure en C Formes de vérin avec adaptateur Rail SMC CDQ2
Rail SMC ECDQ2
Longueur du boîtier 12,2 mm Sortie de commutation PNP Fréquence de commutation 1.000 Hz Fonction de sortie Contact NO Version électrique CC 3 fils Indice de protection IP68
- Mécanique/électronique
Tension d'alimentation 10 V DC ... 30 V DC Consommation 7 mA, sans charge Chute de tension ≤ 2,5 V Courant permanent Ia ≤ 100 mA Classe de protection III Sensibilité de réponse typ. 1,7 mT Surcourse typ. 2 mm Hystérésis typ. ≤ 0,4 mT Reproductibilité ≤ 0,1 mT 1) Protection contre l'inversion de polarité Oui Protection contre les courts-circuits Oui Suppression d'impulsion à la mise sous tension Oui Température de fonctionnement –30 °C ... +80 °C Immunité aux chocs et aux vibrations 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm CEM Selon EN 60947-5-2 Mode de raccordement Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, utilisable avec chaîne porte-câble, 0,3 m Mode de raccordement, détail Section du conducteur 0,14 mm² Diamètre de câble Ø 2,9 mm Rayon de courbure En cas de pose fixe > 3 x diamètre de câble À l’état en mouvement > 10 x diamètre de câble Contrainte de torsion ± 270° / 10 cm Cycles de torsion 2.000.000 Cycles de chaîne porte-câbles > 2.000.000 Paramètre de chaîne porte-câbles Accélération admissible max. 5 m/s Voie de déplacement horizontale admissible 5 m avec une accélération max. de 5 m/s² Voie de déplacement verticale admissible 2 m avec une accélération max. de 5 m/s² Vitesse de déplacement admissible avec une voie de déplacement horizontale de 5 m max. 200 m/min Sortie de câble Radial Matériau Boîtier Plastique Câble PUR Fichier UL n° NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 - 1) Ub et Ta constantes.
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
MTTFD 1.432 années DCavg 0 % TM (durée d'utilisation) 20 années
- Classifications
eCl@ss 5.0 27270104 eCl@ss 5.1.4 27270104 eCl@ss 6.0 27270104 eCl@ss 6.2 27270104 eCl@ss 7.0 27270104 eCl@ss 8.0 27270104 eCl@ss 8.1 27270104 eCl@ss 9.0 27270104 eCl@ss 10.0 27270104 eCl@ss 11.0 27270104 eCl@ss 12.0 27274301 ETIM 5.0 EC002544 ETIM 6.0 EC002544 ETIM 7.0 EC002544 ETIM 8.0 EC002544 UNSPSC 16.0901 39122230
-
-
-
-